Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 110
5145384

Ink ribbon, for roll printers for printing the product groups TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... and PMM..., width: 110 mm, color: black


Detalhes dos produtos




Product type Ink ribbon

Width 110 mm
Length 300 m

Color black
Material Polyester

Ambient conditions
Recommended storage conditions 5 ... 35 °C / 30 ... 85 % relative humidity.

N.º de artigo 5145384
Pcs./Emb 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial BG1
Chave de produto BG1223
Página de catálogo Página 40 (C-3-2019)
GTIN 4046356107471
Peso por unidade (inclusive embalagem) 355,4 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 346,4 g
Número do imposto alfandegário 96121010
País de origem JP


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-10.0.1 19140611
ECLASS-11.0 19140614

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values