PIK 6-PE/L/N
-
Installation protective conductor terminal block
2714297
Installation protective conductor terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 41 A, Screw connection, 1st, 2nd and 3rd level, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Detalhes dos produtos
Product type | Ground terminal block |
Number of connections | 5 |
Number of rows | 3 |
Potentials | 2 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Number of connections per level | 2 |
Nominal cross section | 6 mm² |
1st, 2nd and 3rd level | |
Screw thread | M3 |
Note | Please observe the current carrying capacity of the DIN rails. |
Tightening torque | 0.5 ... 0.6 Nm |
Stripping length | 9 mm |
Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 10 mm² |
Cross section AWG | 24 ... 8 (converted acc. to IEC) |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 6 mm² |
Conductor cross section, flexible [AWG] | 24 ... 10 (converted acc. to IEC) |
Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
Flexible conductor cross section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
Nominal current | 41 A |
Maximum load current | 41 A (with 6 mm² conductor cross section) |
Nominal voltage | 400 V (phase conductor/phase conductor) |
250 V (phase conductor/PE) | |
250 V (phase conductor/N) | |
Nominal cross section | 6 mm² |
Width | 8.2 mm |
Color | gray |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Insulating material group | I |
Insulating material | PA |
Static insulating material application in cold | -60 °C |
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Mounting type | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
N.º de artigo | 2714297 |
Pcs./Emb | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | BE1 |
Chave de produto | BE1253 |
GTIN | 4017918105563 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34,233 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 34,233 g |
Número do imposto alfandegário | 85369010 |
País de origem | GR |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
ATP-PIK - Partition plate 2714145
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Marker card 1007235
-
SZS 0,6X3,5 - Screwdriver 1205053
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228
-
UAB 1 - Support bracket 3032431
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack Marker strip, flat 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808804
-
UC-TMF 8 - Marker for terminal blocks 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marker for terminal blocks 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829672
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA