Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PT 4-PE/L/HESI (5X20) - Fuse modular terminal block
3002602

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 500 V, nominal current: 28 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.2 mm2- 6 mm2, connection method: Push-in connection, cross section:  0.2 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Easy and tool-free direct plug-in thanks to push-in multi-conductor connection