Safety relay module for sensor-free speed and speed range monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel evaluation of the rotating field of AC and three-phase motors, plug-in Push-in terminal block, width: 12.5 mm
Excessive speeds pose a danger to people and machinery. The compact PSRmotion over-speed safety relays and zero-speed safety relays monitor and disconnect rotating parts safely in the event of an emergency. The switching devices are compatible with all common sensor types and can be configured and commissioned particularly quickly using buttons on the product or using software.
Mais informaçõesSafety relay module for sensor-free speed and speed range monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel evaluation of the rotating field of AC and three-phase motors, plug-in Push-in terminal block, width: 12.5 mm
Safety relay module for sensor-free speed and speed range monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel evaluation of the rotating field of AC and three-phase motors, plug-in screw terminal block, width: 12.5 mm
Safety relay module for sensor-free zero-speed monitoring for 3- and 1-phase motors up to SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-channel evaluation of the residual voltage of AC, three-phase, and DC motors, plug-in screw terminal block, width: 12.5 mm
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), cable length: 2.5 m, for controller: Bosch Rexroth Indramat, type: Indradrive - IndraDyn
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Control Techniques, type: Unidrive SP
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), cable length: 2.5 m, for controller: FANUC CN
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Allen-Bradley (Kinetix)
Multi-functional memory block for the INTERFACE systemf for easy storage and backup of the configuration.
Adapter for PSR-RSM, hardware interface for HTL encoder - signal conditioning
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 9/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Lenze
O monitorizador de velocidade seguro PSR-MM35 monitoriza velocidades de forma fiável e, desse modo, garante uma proteção contra movimentos perigosos. Sem necessitar de mais nenhum tipo de sensores, pode monitorizar movimentos de forma económica e eficiente.
Monitorizadores de velocidade e de paragem para a monitorização segura do movimento
O monitorizador de velocidade e de paragem combinado PSR-MM30 permite monitorizar, para além da paragem, também até três modos de operação diferentes. Graças ao processo de medição fiável, o PSR-MM30 garante uma elevada disponibilidade da instalação.
Software PSRmotion para controlador da velocidade de rotação e controlador de imobilização
O software PSRmotion permite colocar em funcionamento, parametrizar e monitorizar de forma prática o controlador da velocidade de rotação e controlador de imobilização.
No modo de medição Live, pode visualizar processos de movimento da sua máquina.
Pode descarregar gratuitamente o software baseado em Windows. A adaptação do software é então realizada através de uma interface USB.
Monitorizadores de paragem PSRmotion com largura total de 12,5 mm
Com o monitorizador de paragem PSR-MM25 estreito pode monitorizar a imobilização da máquina sem sensores adicionais e controla, por ex., um dispositivo de bloqueio. Para detetar a imobilização é avaliada a tensão induzida numa bobina do motor.