Safety switches

Safety switches

The compact, non-contact PSRswitch safety switch monitors safety doors and positions. Thanks to the integrated RFID technology, the switch provides maximum tamper protection and achieves the highest level of functional safety in accordance with EN ISO 14119. Compatible evaluation units, SAC cabling, and integrated diagnostics enable the realization of an economical solution for a digital factory.

Mais informações
Interruptores de segurança PSRswitch na porta de segurança

Interruptor de segurança compacto, sem contacto PSRswitch

Monitorização inteligente de porta de segurança e de posição com o interruptor de segurança sem contacto PSRswitch

O interruptor de segurança sem contacto PSRswitch monitoriza portas de proteção e posições de máquinas para, em caso de emergência, colocar máquinas e instalações em estado seguro.

Vantagens

  • Máxima proteção contra manipulação graças a três níveis de codificação RFID
  • Ligação em série segura com vastas informações de diagnóstico
  • Ligação M12 para uma instalação e manutenção simples
  • Design compacto para uma montagem flexível em portas e tampas
  • Solução completa rentável para uma fábrica digital segura

Sistema de interruptor de segurança inteligente Sistema completo rentável

Interruptor de segurança PSRswitch com unidade de avaliação compacta PSR-MC42 e cablagem SAC
Solução completa rentável: interruptor de segurança PSRswitch com unidade de avaliação compacta e cablagem SAC.
PSRswitch composto por sensor e atuador inteligentes
O PSRswitch é um sensor inteligente com codificação RFID e um atuador: o estado do sensor pode ser consultado a qualquer momento através de LED integrados. Uma função de reinício integrada no local no interruptor também evita outros trabalhos de cablagem.
Ligação em série segura até PL e
Ligação em série segura até PL e: até 30 interruptores de segurança podem ser ligados em série conforme a norma EN ISO 13849 e de forma segura.
Circuito individual seguro
Circuito individual seguro: também é possível ligar o PSRswitch individualmente. Dispomos de unidades de avaliação compatíveis: desde os nossos relés de segurança PSRmini, passando pelo sistema de segurança configurável PSRmodular, até aos I/O seguros.
Diagnóstico inteligente com PSRswitch
Diagnóstico inteligente: além de informações de estado relevantes para a segurança, o interruptor de segurança PSRswitch também recolhe dados de diagnóstico não orientados para a segurança para a monitorização central da sua máquina ou instalação.
Vídeo: tecnologia RFID para a máxima segurança funcional com o interruptor de segurança PSRswitch
Tecnologia RFID para a máxima segurança funcional com o interruptor de segurança PSRswitch YouTube

Máxima proteção contra manipulação Três níveis de codificação RFID: Fixcode, Unicode e Multicode

A tecnologia sem contacto RFID permite um funcionamento sem desgaste, ao mesmo tempo que garante uma extrema flexibilidade na montagem. Além disso, os interruptores de segurança estão protegidos contra manipulação graças à codificação RFID inequívoca.
O sensor está disponível com três opções de codificação diferentes: Fixcode, com um atuador com programação definida, e Unicode, com atuadores substituíveis que podem ser programados. E também como Multicode, compatível com todos os atuadores sem que seja necessário programá-los.

O nosso PSRswitch possui certificação TÜV e cumpre assim todas as normas de segurança mais importantes.

Vídeo: instalação fácil do PSRswitch
Instalação fácil do PSRswitch YouTube

Design compacto Montagem flexível em portas e tampas

O interruptor de segurança PSRswitch pode ser montado de formas muito diferentes: seja na vertical em portas de segurança, na horizontal em tampas mais pequenas ou para monitorizar várias posições. Pode colocar os sensores e atuadores em praticamente qualquer local, mesmo em locais de difícil acesso, porque o sensor de segurança pode ser acionado a partir de todos os lados. A ligação efetua-se através de um conector M12 padrão. A ligação em série segura de vários interruptores de segurança PSRswitch à unidade de avaliação é possível através de um distribuidor em Y padronizado e cabos de sensor/atuador de livre montagem.
Além disso, pode montar um botão de reinicialização diretamente no interruptor de segurança. Assim, é possível evitar arranques inadvertidos da máquina, p. ex. no caso de um fecho inadvertido de uma porta durante os trabalhos de manutenção.

Vídeo: IO-Link para o diagnóstico inteligente com o interruptor de segurança sem contacto PSRswitch
IO-Link para o diagnóstico inteligente com o interruptor de segurança sem contacto PSRswitch YouTube

Diagnóstico inteligente com IO-Link Ligação em série segura conforme EN ISO 14119

Os interruptores de segurança sem contacto PSRswitch são adequados para a aplicação individual, bem como para a ligação em série segura até ao nível de desempenho PL e, conforme EN ISO 13849. Assim, é possível ligar até 30 interruptores de segurança em série.

A ligação em série segura tem uma estrutura de dois canais: as informações de estado relevantes para a segurança dos interruptores conectados são transmitidas para uma unidade de avaliação adequada. Além disso, outras informações de estado não relevantes para a segurança dos interruptores de segurança PSRswitch – como p. ex. "Porta aberta" ou "Porta fechada" – também podem ser transmitidas através de um canal de diagnóstico integrado, por meio do IO-Link, para o controlador superior. Assim, é possível detetar e analisar os dados em tempo real.

Diagnóstico inteligente com PSRswitch via IO-Link

Diagnóstico inteligente com PSRswitch via IO-Link

1. Relé de segurança PSRmini

As informações de estado de cada interruptor são transmitidas para o relé de segurança PSR-MC42 como unidade de avaliação, através do canal de diagnóstico inteligente. O relé de segurança transmite para o controlador os dados de diagnóstico não relevantes para a segurança dos interruptores através de IO-Link.

2. Gateway IO-Link

Independentemente do conceito de segurança, os dados de diagnóstico não orientados para a segurança dos interruptores são transmitidos através do canal de diagnóstico inteligente para o gateway IO-Link. A partir daí, os dados são transmitidos via IO-Link para o controlador.

3. Cablagem direta

Uma outra variante é a cablagem direta dos interruptores de segurança com o controlador de máquina. Nesta versão, a ligação em série segura também se baseia em dois canais. Os interruptores de segurança são ligados a um relé de segurança.

Vídeo: evitar o mascaramento de erros com PSRswitch
Evitar o mascaramento de erros com PSRswitch YouTube

Evitar o mascaramento de erros Máxima disponibilidade da instalação até PL e

Com a nova norma de segurança EN ISO 14119, a prevenção do mascaramento de erros ganha relevância. Pode eliminar muito facilmente esta vulnerabilidade de segurança com os interruptores de segurança sem contacto PSRswitch da Phoenix Contact:
O interruptor de segurança inteligente PSRswitch monitoriza ambos os canais de forma constante relativamente a erros e evita, ao contrário dos interruptores comuns, o mascaramento de erros na sua instalação. Se surgir um erro num canal, o interruptor usa o segundo canal para poder desligar em segurança e evitar uma religação.

Esta deteção de erros permite alcançar o mais elevado nível de desempenho PL e na cascata.