Single or two-channel contact extension, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block
Our TÜV-certified SIL coupling relays for safe switch-on and switch-off enable the electrical isolation of signals up to SIL 3. System downtimes can be reduced to a minimum by diagnostic functions, such as integrated proof test and line load monitoring. The SIL 3 coupling relays with ATEX, G3 coating, and temperature range up to 70°C are suitable for special applications in the process industry.
Mais informaçõesSingle or two-channel contact extension, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block
Safe coupling relay with force-guided contacts, 2 changeover contacts, 1-channel, fixed screw terminal block, width: 17.5 mm
Safe coupling relay with force-guided contacts, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block
Safe coupling relay with force-guided contacts, 4 N/O contacts, 2 N/C contacts, fixed screw terminal block, width: 40 mm
Single or two-channel contact extension, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, plug-in screw terminal blocks, width: 22.5 mm
1-channel contact extension with TBUS interface, 4 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, undelayed, Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, plug-in screw terminal blocks, width: 22.5 mm
Coupling relay for SIL 3 high and low-demand applications, couples digital output signals to the I/O, 1 enabling current path, 1 confirmation current path, 1 digital signal output, safe state off applications, test pulse filter, fixed screw terminal block
Safe coupling relay with force-guided contacts, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm
Safe coupling relay with force-guided contacts, 4 N/O contacts, 2 N/C contacts, fixed spring-cage terminal block, width: 40 mm
Safe coupling relay with force-guided contacts, 5 N/O contacts, 2 N/C contacts, 1-channel, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block
Relés de acoplamento seguros para a tecnologia de processos
As aplicações na indústria de processos distinguem-se substancialmente das aplicações no setor de produção. Assim, a tecnologia de segurança também tem de satisfazer outros requisitos.
Os relés de acoplamento seguros são frequentemente utilizados em instalações da tecnologia de processos e destinam-se ao isolamento galvânico e à amplificação de potência de sinais elétricos para a segurança funcional. De modo as satisfazer os diferentes requisitos das aplicação da tecnologia de processos, a Phoenix Contact desenvolveu um relé de acoplamento com certificação SIL.
A Phoenix Contact tem no seu portfólio relés de acoplamento de condução forçada e relés de acoplamento seguros e de condução forçada. Um guia forçado impede de forma mecânica que um contacto normalmente aberto e um contacto normalmente fechado sejam fechados em simultâneo. Assim, esta tecnologia oferece a máxima segurança funcional.
Adicionalmente, os relés de acoplamento seguros possuem certificação SIL. SIL significa nível de integridade de segurança e representa um método de avaliação em termos da fiabilidade do sistema. Os níveis SIL 1, SIL 2 e SIL 3 devem ser analisados sempre tendo em consideração o risco.
Se optar por um relé de acoplamento com certificação SIL, não é necessário efetuar uma avaliação. Os relés de acoplamento SIL foram testados e certificados por um instituto independente. Assim, todos os parâmetros técnicos de segurança estão disponíveis. Além disso, graças a um filtro de pulsos de teste integrado, pode efetuar diagnósticos abrangentes.
No portfólio de produtos da Phoenix Contact encontra relés de acoplamento com certificação SIL para ligar com segurança (também designado Fire and Gas ou Energized to Safe) e desligar com segurança (também designado Emergency Shutdown ou De-energized). Os nossos relés de acoplamento seguros cumprem os requisitos especiais da indústria de processos, entre outros, para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas.
Pode optar pela família de produtos extremamente compacta PSRmini e pela série de produtos clássica PSRclassic no formato habitual no mercado.
Poupar até 70% de espaço com relés de acoplamento PSRmini
Com uma largura total a partir de 6 mm, os PSRmini são os relés de acoplamento SIL mais estreitos no mercado.
Relés de acoplamento clássicos PSRclassic para uma desativação segura
A série PSRclassic oferece-lhe um relé de acoplamento SIL para uma desativação segura. Os relés de acoplamento clássicos caracterizam-se por uma grande seleção de funções e variantes. A largura do invólucro corresponde ao padrão habitual no mercado.
Os relés de acoplamento seguros são adaptados aos controladores da indústria de processos.
Entre estes incluem-se os Safety Instrumented Systems (SIS):
Os contactos de condução forçada permitem-lhe um diagnóstico fácil e rápido. Isto garante tempos de paragem curtos durante as fases de manutenção planeadas.
Ensaio fácil
Line Monitoring
Termination Carrier e PSRmini: densidade de embalagem única no quadro de comando
Os Termination Carrier são adequados para PSRmini e PSRclassic. Estes suportes de módulos permitem reduzir a dificuldade de cablagem e aceleram a instalação.
Graças a um conceito universal e à tecnologia especial do sistema, os Termination Carrier permitem evitar erros na cablagem e, consequentemente, a causa de uma deteção de erros complexa e demorada. Teremos todo o prazer em adaptar os módulos Termination Carrier às suas necessidades específicas.