Energy measuring devices and energy meters for your energy monitoring

Energy measuring devices and energy meters

EMpro energy measuring devices can be configured and integrated into your network in minutes. Save on wiring outlay, thanks to the direct connection of manufacturer-independent Rogowski coils, and benefit from the many practice-oriented web server and device functions. EMpro energy meters with MID certification in accordance with EN 50470 enable cost-center-specific energy data billing.

Mais informações

EMpro – Equipamentos de medição de energia

EMpro – Equipamentos de medição de energia
EMpro – Equipamentos de medição de energia YouTube
Equipamentos de medição de energia EMpro

Equipamentos de medição de energia EMpro

Equipamentos de medição de energia EMpro: o caminho mais rápido para a sua medição de energia

Os equipamentos de medição de energia EMpro registam e comunicam os seus dados de energia a sistemas de gestão e de controlo superiores. Configure e integre os equipamentos com apenas algumas etapas através de assistentes de instalação baseados na web e orientados pelo utilizador. Beneficie também da fácil ligação direta das bobinas Rogowski convencionais, bem como de inúmeras funções práticas do equipamento e servidor web.
A interface REST integrada e a ligação direta à cloud abrem-lhe a porta para o mundo digital da IoT, a Internet das Coisas. As variantes de 24 V complementam o portfólio.

Vantagens com os nossos equipamentos de medição de energia EMpro

  • Medição da energia em apenas três passos graças a assistentes de instalação intuitivos
  • Economizar na cablagem e na configuração através de equipamentos de medição de energia com ligação direta de bobinas Rogowski independentes
  • Manutenção fácil graças a funções inteligentes do servidor web e do ecrã
  • Acesso a dados em todo o mundo e utilização de serviços inteligentes através da integração direta na cloud
  • Os equipamentos de medição de energia EMpro são um componente do sistema COMPLETE line
Apenas três passos para a medição de energia - configuração e colocação em funcionamento intuitivas

Apenas três etapas para a medição de energia

Apenas três etapas para a medição de energia

O assistente de instalação orientado pelo utilizador permite uma configuração e colocação em funcionamento intuitivas. Beneficie de uma configuração básica rápida em apenas três passos:

  • Configurar a interface de comunicação
  • Selecionar o tipo de rede elétrica
  • Configurar a entrada de medição de corrente e de tensão
Ligação direta da bobina Rogowski

Ligação direta da bobina Rogowski

Economizar esforço de cablagem e configuração

As variantes com entrada de medição Rogowski permitem-lhe poupar muito tempo na cablagem e configuração:

pode ligar diretamente qualquer bobina Rogowski convencional e independente do fabricante. Assim, não é necessário o transdutor convencional.

Assistência no equipamento de medição de energia EMpro

Assistência no equipamento de medição de energia EMpro

Funções de assistência simples

Para a análise de erros rápida, é possível exportar os dados de configuração atuais, bem como listas de históricos de mensagens e erros. Uma mudança de cor no visor permite detetar no local de forma rápida e clara os estados de erro e alarme ocorridos na instalação

Interligação simplificada com o EMpro REST API

Acesso a pontos de dados através de REST API no equipamento de medição de energia EMpro

Em redes locais é possível aceder aos equipamentos de forma fácil através da REST API integrada. REST ou "REpresentional State Transfer" é uma arquitetura difundida no ambiente informático, a qual é cada vez mais utilizada também em aplicações industriais. A arquitetura de interfaces intuitiva utiliza os protocolos conhecidos da Internet. Através de apenas alguns comandos é possível consultar os dados a partir de qualquer navegador, por exemplo, através de um pedido HTTP GET. Não são necessárias longas tabelas de registo ou conhecimentos industriais ao nível dos protocolos de comunicação industriais.

Com equipamentos de medição de energia EMpro diretamente para a cloud, sem gateway

Com equipamentos de medição de energia EMpro diretamente para a cloud, sem gateway

Aceda aos seus dados de medição e componentes em qualquer lugar do mundo sem um gateway IoT adicional. Não é necessário um gateway IoT para agregar dados, realizar a conversão entre protocolos de rede local e protocolos IoT nem para a encriptação. O EMpro, compatível com a IoT, tem a capacidade de introduzir os seus dados na cloud de forma direta e segura através de um router.

Proteção contra acesso não autorizado aos dados de energia

Proteção contra acesso não autorizado

Elevada segurança de dados

Proteja os seus dados de energia contra o acesso não autorizado: o desligamento dos elementos de controlo no dispositivo impede a manipulação no local. Através da desativação das interfaces impede o acesso indesejado aos seus dados de energia ou uma alteração inadvertida da configuração.

EMpro - Integração de equipamentos de medição de energia nas infraestruturas de rede industriais e sistemas de bus de campo

EMpro

Integração simples

Além das interfaces para a comunicação industrial clássica, os produtos possuem uma REST API integrada. As variantes compatíveis com a Internet das Coisas para a integração direta na cloud permitem-lhe uma interligação mundial na Internet das Coisas.

Contadores de energia MID conforme a EN 50470

Contadores de energia com certificação MID conforme a EN 50470 par a faturação precisa dos dados energéticos para cada centro de custos

Registar e comunicar dados de energia com precisão ao nível do centro de custos

Os contadores de energia EMpro com certificação MID conforme a EN 50470 permitem-lhe a faturação precisa dos dados energéticos para cada centro de custos. Os dispositivos de medição registam os principais parâmetros elétricos, como correntes, tensões, fatores de potência e desempenho, bem como os valores de energia nos quatro quadrantes. Os dados são transmitidos para o seu controlador hierarquicamente superior através de interfaces de comunicação comuns.

Vantagens com os nossos contadores de energia EMpro com certificação MID

  • Integração fácil de contadores de energia em bus de campo e redes através de interface M-Bus, Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Estreito na calha DIN graças à largura total de apenas 72 mm
  • Poupar tempo e custos: contadores de energia em variantes com medição da corrente direta de até 80 A sem transformador de corrente externo
  • Fácil integração Modbus através de tabelas de registo uniformes com os equipamentos de medição de energia EMpro existentes
  • Acesso remoto, armazenamento e exportação de dados em contadores de energia baseados na Ethernet
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão de energia
Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.
Brochura
Aconselhamento para a monitorização de energia antes de uma distribuição de energia