Energy and power data analysis

Energy and power data analysis

The EMMA Smart Service, with a simple and intuitive design, and in combination with the EMpro energy measuring devices, provides a flexible spectrum of functions in the field of electrical energy and power data visualization for monitoring, analyzing, and evaluating electrical data. EMMA stands for Energy, Monitoring, Management, and Analytics – and supports energy managers proportionately in the check step of what is called the PDCA cycle in accordance with the international standard ISO 50 001 for energy management systems.

Mais informações

Os equipamentos inteligentes de medição de energia EMpro com serviços de cloud digitais são os pioneiros da sua transformação digital e da sua gestão de energia do futuro: a ligação direta à cloud proporciona-lhe a interação com os aparelhos, independentemente do local ou da hora. Os dados de medição e dos dispositivos são gravados na cloud e preparados e visualizados para a análise de dados de energia e de desempenho.

Vantagens

  • Acesso flexível a dados de energia e informações de componentes a qualquer momento e em qualquer lugar graças aos serviços inteligentes da Proficloud
  • Ligação direta do equipamento de medição de energia à PROFICLOUD sem a utilização de um gateway IoT
  • Comunicação segura entre equipamentos de medição de energia compatíveis com IoT e PROFICLOUD através de encriptação TLS
  • Expansão e dimensionamento simples graças a recursos de TI dinâmicos que podem ser adaptados de forma rápida e personalizada a novos requisitos
  • Com o Smart Service EMMA obtém um pacote completo para a sua análise digitalizada de dados de energia e de desempenho
  • Equipamentos inteligentes de medição de energia EMpro e o Smart Service EMMA são parte integrante do sistema COMPLETE line
Equipamento de medição de energia EMpro

Com EMpro diretamente para a cloud, sem gateway

Aceda aos seus dados de medição e componentes em qualquer lugar do mundo sem um gateway IoT adicional. Não é necessário um gateway IoT para agregar dados, realizar a conversão entre protocolos de rede local e protocolos IoT nem para a encriptação. O EMpro, compatível com a IoT, tem a capacidade de introduzir os seus dados na cloud de forma direta e segura através de um router.

Smart Services para a análise de dados de energia e de desempenho

A indústria atual é cada vez mais marcada pela digitalização de todos os produtos e processos. Beneficie você também destes Serviços inteligentes para obter informações através de amplas análises de dados.

Monitor com equipamento de medição de energia

Smart Service EMMA

Monitorização de energia, gestão, analítica: o Smart Service EMMA e o equipamento de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT são os parceiros para a sua gestão de energia do futuro. Aceda diretamente à IoT com o EMpro e beneficie da aquisição de dados baseada na cloud, bem como de funções intuitivas e flexíveis para visualização direcionada e significativa.

Conceito geral sistémico EMpro EMMA

Muito fácil de usar

Muito fácil de usar graças um conceito geral sistémico com navegação intuitiva dos menus e transferência de dados automatizada para a PROFICLOUD.

Homem e mulher no computador

Resumo direcionado

Aceda aos seus dados de energia e desempenho independentemente do local e da hora. Visualizações orientadas por objetivos proporcionam-lhe um resumo direcionado.

Homem com fato segura o símbolo de infinito luminoso com as mãos

Desenvolvimento contínuo

Proposta de valor em constante crescimento para a sua análise de dados de energia através do desenvolvimento contínuo e orientado para o utilizador.

Serviço de Gestão de Equipamentos

Ecrã principal EMpro2Cloud

Realize a gestão e monitorização dos seus equipamentos de medição de energia compatíveis com a IoT e também de outros dispositivos inteligentes da Phoenix Contact com o Serviço de Gestão de Equipamentos. Irá obter uma vista geral direta das informações do equipamento como etiqueta de características digital, tipo de equipamento, número de série e versão instalada do firmware e hardware. Além disso, obtém também uma vista geral constante do estado de integridade e ligação.

Serviço de Séries Temporais

Tecnologia de medição de energia de monitorização

O Serviço de Séries Temporais da PROFICLOUD da Phoenix Contact permite-lhe, a qualquer momento e em qualquer local, ter acesso aos seus dados de tempo, como, por exemplo, os seus valores de medição de energia e fluxos de energia.

Para a apresentação dos seus dados de energia e para a análise, tem à sua disposição o seu painel de controlo individual, com diferentes formas de visualização dos dados de energia ou pode aceder a um template pré-definido.

Exemplo de aplicação: registo seguro dos dados de energia através de Ethernet para Proficloud

Exemplo de aplicação, Ethernet para PROFICLOUD

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) é um protocolo bem estabelecido, cada vez mais aplicado no contexto da Internet das Coisas (IoT).

Trata-se de um protocolo de mensagens aberto para a comunicação máquina-para-máquina (M2M), que permite a transferência de dados de telemetria entre aparelhos na forma de mensagens, apesar dos elevados atrasos ou redes restritas.

Com ajuda da Transport Layer Security (TLS) é possível transferir dados através da Internet ou outras redes. Trata-se de um protocolo de encriptação híbrido (combinação de encriptação assimétrica e simétrica). Permite uma autenticação segura do participante da comunicação, i.e., a verificação das identidades do recetor ou destinatário. Além disso, através da encriptação, os dados transferidos são protegidos contra o acesso não autorizado por terceiros ou contra a manipulação ou falsificação.