Side element - MDSTBH-SE
1921573

Side element, for lateral sealing of MSTB headers, 2.54 mm thick, color: green


Detalhes dos produtos




Product type End cover
Number of positions 1
Pitch 0 mm

Color green

Pitch 0 mm

N.º de artigo 1921573
Pcs./Emb 50 Unidade
Quantidade mínima de pedido 50 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial AAA
Chave de produto AARZZA
GTIN 4017918574338
Peso por unidade (inclusive embalagem) 1,11 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 1,079 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440490
ECLASS-10.0.1 27440490
ECLASS-11.0 27460407

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values