Sealing plate - HDFK 25I-VP DICHTPLATTE
0709356

Sealing plate, color: gray, product range: HDFK 25-VP


Detalhes dos produtos




Product type End cover
Number of positions 0
Pitch 0 mm

Color gray

Pitch 0 mm

N.º de artigo 0709356
Pcs./Emb 100 Unidade
Quantidade mínima de pedido 100 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial AAB
Chave de produto AA1EAC
GTIN 4017918863609
Peso por unidade (inclusive embalagem) 0,063 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 0,062 g
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values