Crimp locator - SF-Z0053
1615584

Locator for RC-Z2514 and RC-Z2504 crimping pliers, for crimping turned SF and ST contacts, diameter of 0.6 mm ... 1.0 mm and 2.0 mm.


Detalhes dos produtos


Locator for RC-Z2514 and RC-Z2504 manual crimping pliers



Product type Crimping tool
Series SF
ST
SH

N.º de artigo 1615584
Pcs./Emb 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABRFAA
GTIN 4046356479141
Peso por unidade (inclusive embalagem) 100,8 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 85,9 g
Número do imposto alfandegário 82055980
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values