Crimp contact - SF-08KP020
1621575

Crimp contact, turned, contact diameter: 0.8 mm, crimp range: 0.34 mm2 ... 0.5 mm2


Detalhes dos produtos




Product type Crimp contact
Contact type turned
Series SF

Contact
Contact diameter 0.8 mm
Min. cross section 0.25 mm²
Max. cross section 0.56 mm²

Contact surface Nickel-plated (Ni), with gold coating (Au)
Contact material CuZn

Mechanical characteristics
Contact diameter 0.8 mm

N.º de artigo 1621575
Pcs./Emb 100 Unidade
Quantidade mínima de pedido 100 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABREBJ
Página de catálogo Página 121 (C-2-2019)
GTIN 4046356937269
Peso por unidade (inclusive embalagem) 0,17 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 0,159 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”

Vantagens

Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
High tensile strength of the connection
Low contact resistance
Easy production monitoring