Crimp contact - SB-36KS003
1623379

Crimp contact, turned, Single contact, contact diameter: 3.6 mm, crimp range: 4 mm2 ... 6 mm2


Detalhes dos produtos




Product type Crimp contact
Contact type turned
Series SB

Contact
Contact diameter 3.6 mm
Min. cross section 4 mm²
Max. cross section 6 mm²

Contact surface Nickel-plated (Ni), with gold coating (Au)
Contact material CuZn

Mechanical characteristics
Contact diameter 3.6 mm

N.º de artigo 1623379
Pcs./Emb 20 Unidade
Quantidade mínima de pedido 20 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABREBE
Página de catálogo Página 129 (C-2-2019)
GTIN 4055626195230
Peso por unidade (inclusive embalagem) 5,85 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 5,85 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”

Vantagens

Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
High tensile strength of the connection
Low contact resistance
Easy production monitoring