Covering hood - BRIDGE COVER
2906240

The BRIDGE COVER covering hood is used to cover unused plugs on the CONTACTRON bridge that may subsequently be used to extend the system. The hood can be used with the screw and Push-in version of the bridge.


Detalhes dos produtos




Product type Cover

N.º de artigo 2906240
Pcs./Emb 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Chave comercial CK7
Chave de produto CK74Z1
Página de catálogo Página 38 (C-5-2019)
GTIN 4055626049076
Peso por unidade (inclusive embalagem) 4,12 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 3,8 g
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”