Fixing material for the control cabinet

Mounting material

We offer a comprehensive range of mounting material for the control cabinet. Attach electrical connections and components quickly and safely using suitable mounting devices. Make the best use of the space available in the control cabinet by combining mounting materials.

Mais informações

Vantagens

  • Instalação compacta e confortável de calhas metálicas
  • Fixação simples de régua de bornes graças a diferentes variantes de esquadros de fixação
  • Boa ligação de condutor PEN graças a barramentos de neutro e diversos terminais
  • Agrupamento e fixação simples de cabos graças a diferentes variantes de braçadeiras para cabos

Novos produtos

Adaptador de montagem RailFIX por baixo de uma calha metálica DIN

RailFIX

Montagem eficiente de calhas metálicas DIN

RailFIX simplifica a montagem de calhas metálicas DIN montadas. Para o efeito, enroscar primeiro os adaptadores na placa de montagem. A régua de bornes é então empurrada para os ganchos de fixação, alavancada para a posição de fixação e fixada com um parafuso de fixação. A calha metálica já está firmemente fixada à placa de montagem.

Características principais

  • Compatível com calhas metálicas DIN com padrão de orifícios padrão de 15 mm x 6,2 mm
  • Adequado para calhas de aço NS 35/7,5 e NS 35/15 da Phoenix Contact
  • Elevada estabilidade devido ao componente de zinco fundido sob pressão
  • Ligação resistente a vibrações para o transporte do quadro de comando
  • Boa transmissão de correntes de blindagem devido às baixas resistências de contacto

Vantagens

  • Maior eficiência no processo global de montagem de quadros de comando
  • Montagem rápida e fácil de réguas de bornes totalmente equipadas
  • Sem necessidade de desmontar os componentes individuais da calha metálica
  • Sem necessidade de reequipar jumpers ou material de marcação
  • Ranhuras de montagem permitem a montagem com uma chave de fendas padrão

Calhas metálicas perfuradas e não perfuradas

Calhas metálicas DIN

Calhas metálicas e calhas DIN

O portefólio de calhas metálicas abrange diversas variantes de calhas metálicas. Por um lado, o portefólio abrange as calhas DIN padronizadas. O agrupamento de calhas metálicas inclui diferentes medidas padrão como, p. ex., a NS 35/7,5, a NS 35/15 ou a NS 15. Além disso, o portefólio DIN inclui também calhas metálicas galvanizadas e não revestidas. Estão ainda disponíveis calhas DIN perfuradas e não perfuradas. Para além das calhas metálicas DIN, o portefólio de calhas metálicas abrange igualmente calhas metálicas de tipo C e de tipo G.

Adaptador para calha metálica RailFIX

Os adaptadores para calhas metálicas RailFIX permitem a montagem fácil de réguas de bornes totalmente equipadas. Para fixar a calha metálica, não é necessário qualquer espaço livre entre os bornes durante a montagem. Para a fixação, as calhas metálicas já equipadas são simplesmente encaixadas nos adaptadores e empurradas lateralmente sob os clipes de encaixe. Um único parafuso na extremidade da calha metálica é, assim, suficiente para uma fixação segura. Isto garante uma instalação rápida e compacta, uma vez que se dispensa o demorado reequipamento de bornes individuais. Os adaptadores para calha metálica são compatíveis com todas as calhas DIN que tenham um padrão de orifícios standard de 15 mm x 6,2 mm.

Esquadro de fixação para a montagem por encaixe

Esquadro de fixação para a montagem por encaixe

Esquadro de fixação

O portefólio de esquadros de fixação consiste em diversos esquadros de fixação para calhas metálicas DIN, de tipo C e de tipo G. Para as calhas metálicas DIN comuns, estão disponíveis esquadros de fixação aparafusáveis e esquadros de fixação de encaixe. O encaixe destes esquadros de fixação na calha metálica pode ser efetuado sem ferramentas, dispensando outras medidas de fixação. Ao encaixar, os esquadros de fixação prendem-se no metal da calha metálica e asseguram assim uma excelente fixação. Além disso, os esquadros de fixação de encaixe não requerem manutenção. Tal como no caso dos esquadros de fixação aparafusáveis, os esquadros de fixação só podem ser soltos com uma chave de parafusos. Assim, os esquadros de fixação não se podem soltar acidentalmente.

Barramentos de neutro

Barramentos de neutro

Barramentos de neutro e terminais

O portefólio dispõe de três tipos de barramentos de neutro diferentes para uma instalação simples dos condutores PEN. Estão disponíveis nas medidas de 6x6 mm e 3x10 mm. Estão disponíveis diferentes terminais para a instalação dos barramentos de neutro. A maior variedade está disponível para as versões de 3x10 mm. Pode escolher entre adaptadores para a fixação na calha metálica ou para a montagem direta. Os adaptadores NLS ligados a calhas mecânicas estão disponíveis em várias versões. É assim possível influenciar a distância dos NLS até à calha metálica e a altura da calha.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando
Descubra a variedade de acessórios para quadros de comando na brochura de produtos. Os acessórios garantem a proteção e a organização dentro e fora do quadro de comando. Além disso, as tomadas e as interfaces de serviço facilitam a manutenção, o serviço e o diagnóstico.
Descarregar brochura
Quadro de comando com vários acessórios