Cable glands and cable feed-through

Cable entry system and cable glands

The use of cable glands ensures particularly robust and reliable control cabinet feed-through for individual cables. In addition, the CES cable entry system offers a clear and cost-saving solution for the space-saving cable feed-through of several assembled and unassembled cables. Choose between modules that can be combined or cable entry plates.

Mais informações

Vantagens

  • Economia de espaço no quadro de comando através da colocação do conector no interior
  • Manuseamento simples: sem necessidade de ferramentas especiais
  • Elevada segurança graças a versões robustas e resistentes a óleo
  • Impermeabilidade garantida, graças a bucins multiusos com elemento de tração
  • Gama de produtos abrangente – diversas versões para diferentes aplicações
  • Elevada resistência à deformação das armações de plástico devido a inserções metálicas
Sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES

Configurador para o sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES

Configure o seu sistema de gestão de entrada e saída de cabos individual com o configurador CES. Combine os bucins para cabo da nossa abrangente gama de cabos redondos e AS-Interface e complemente a sua solução com acessórios adequados.

Bucins roscados para cabo

Bucins roscados para cabo

Bucins roscados para cabo para aplicações padrão

Para uma utilização universal, utilize bucins roscados fáceis de montar com um excelente elemento de tração da Phoenix Contact. A gama de produtos inclui meios bucins roscados com anel de vedação para invólucros com suportes para bucins roscados, bem como bucins roscados completos para invólucros com roscas. Para ligações blindadas, estão à disposição bucins roscados para cabo EMC fiáveis com molas de contacto elásticas blindadas para uma montagem simples. As lamelas com elevada condutibilidade oferecem uma ligação fiável com reduzida resistência óhmica e indutiva entre a blindagem dos cabos e o invólucro dos conectores.

  • Bucins roscados para cabo em plástico de poliamida com elemento de tração integrado no grau de proteção IP68, com roscas Pg, NPT ou métricas
  • Bucins roscados para cabo em latão niquelados com elemento de tração integrado no grau de proteção IP68/IP69K, com roscas Pg, NPT ou métricas
  • Bucins roscados para cabo EMC em latão, niquelados com elemento de tração integrado com grau de proteção IP68, com roscas Pg ou métricas
Bucins roscados para cabo para áreas com atmosferas potencialmente explosivas

Bucins roscados para cabo para áreas com atmosferas potencialmente explosivas

Bucins roscados para cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Os bucins roscados para cabo Ex oferecem a segurança máxima em áreas industriais potencialmente explosivas. Para uma operação fiável, estão disponíveis versões para cabos armados e não armados nos tipos de proteção contra ignição de encapsulamento à prova de pressão (tipo "d"), segurança elevada (tipo "e") e segurança contra fumos (tipo "nR"). Os bucins roscados para cabo estão aprovados de acordo com as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

  • Latão, para cabos armados do tipo de segurança "e", para cabos não armados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Aço inoxidável, para cabos armados e não armados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Com vedações ecológicas em elastómero termoplástico (LSF)
  • Parafusos de fecho e compensação de pressão para todas as versões
Passagem de cabos com diferentes cabos e uma régua de bornes

Passagem de cabos com diferentes cabos e uma régua de bornes

Sistema modular para a passagem de cabos

Graças a bucins para cabos combináveis de forma variável, a passagem de cabo CES modular permite passar cabos montados e não montados de forma rápida e flexível para o quadro de comando. O sistema de passagem de cabos permite uma vedação e um elemento de tração seguros conforme a DIN EN 50262. Os diversos elementos estão disponíveis em vários formatos e para vários diâmetros de cabo. Os bucins para cabos são muito robustos e impermeabilizam a passagem de cabos de forma fiável com classe de proteção IP54.

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de passagem de cabos para cabos não montados

As CES Multigates são placas de passagem de cabos reforçadas a metal. As placas de passagem de cabos oferecem-lhe inúmeras possibilidades para passar cabos com elevada impermeabilidade através de um painel do quadro de comando. Com CES Multigates pode inserir até 37 cabos não montados de forma estruturada através de um único elemento no quadro de comando. As placas de passagem de cabos são também adequadas para aplicações exteriores.