Device connector, rear mounting - RC-17P1N120000-PXC/0030
1623484

Device connector, rear mounting


Detalhes dos produtos




Product type Contact insert

Contact
Nominal voltage UN 48 V AC 74 V DC
Overvoltage category III
Rated surge voltage 1.5 kV

N.º de artigo 1623484
Pcs./Emb 30 Unidade
Quantidade mínima de pedido 30 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABRADL
GTIN 4055626158914
Peso por unidade (inclusive embalagem) 11,841 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 11,5 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”