Contact insert - RC-06P1X8A0000
1618488

Contact insert, number of positions: 6, type of contact: Pin, Crimp connection


Detalhes dos produtos




Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately

Product type Contact insert
Number of positions 6
Connection profile 6
Application Signal
Series NC
RC
RM
TU
UC
Coding X

Contact
Contact diameter 2 mm
Max. current 20 A
Nominal voltage UN 48 V AC 74 V DC
Overvoltage category III
Rated surge voltage 1.5 kV

Direction of rotation Standard

N.º de artigo 1618488
Pcs./Emb 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABRADO
GTIN 4046356980999
Peso por unidade (inclusive embalagem) 1,9 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 1,62 g
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values