Photovoltaic connectors

Photovoltaic connectors for DC and AC cabling

Phoenix Contact connectors for field assembly are ideal for cabling photovoltaic systems. Whether AC or DC, circular or rectangular: The solar connectors cover a wide range of requirements. Device connectors, PCB connection technology, and accessories complete the portfolio.

Mais informações

Vantagens

  • Ligação de condutor mais rápida e simples no local graças a um inovador sistema de ligação rápida
  • Cablagem fácil: montagem do conector solar sem ferramenta especial
  • Ligação fiável duradoura através de componentes com certificação TÜV e UL
  • Elevada flexibilidade através de inúmeras tecnologias de ligação
  • Cablagem de instalações fotovoltaicas preparada para o futuro com soluções de ligação consistentes
Tecnologia de ligação AC

Tecnologia de ligação AC

Tecnologia de ligação AC das séries VARIOCON e PRC

Para o lado de corrente alternada dos sistemas fotovoltaicos está disponível um amplo programa de tecnologia de ligação para cada classe de potência. O portfólio inclui conectores redondos e retangulares para equipamentos monofásicos e trifásicos, bem como bornes de passagem e acessórios adequados.

  • Tensões até 690 V
  • Correntes até 70 A
  • Secções do condutor de 1,5 até 16mm ²
  • Ligação de parafuso e por cravação
  • VARIOCON: IP65 / IP68 (24 h / 2 m)
  • PRC: IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
Tecnologia de ligação DC da série SUNCLIX

Tecnologia de ligação DC

Tecnologia de ligação DC da série SUNCLIX

Passa-painéis, conectores fotovoltaicos e uma ampla gama de acessórios: com a gama de produtos da Phoenix Contact, obtém uma tecnologia de ligação inovadora de um único fornecedor.

  • Tensões até 1500 V
  • Correntes até 65 A
  • Secções do condutor de 2,5 até 16mm ²
  • Ligação por mola SUNCLIX
  • Ligação por cravação
  • Grau de proteção IP66 / 68 (24 h / 2 m)

Tecnologia de ligação contínua do módulo fotovoltaico até à alimentação Único: o sistema de ligação SUNCLIX para o sistema fotovoltaico

Topologia da tecnologia de ligação do sistema fotovoltaico
Bornes para placa de circuitos impressos sem corpo de isolamento
para a ligação rápida e segura de caixas de conexão do módulo.
Saiba mais
Bornes para placa de circuitos impressos sem corpo de isolamento
Conector solar com ligação por cravação
para a ligação dos seus módulos fotovoltaicos no lado do campo.
Saiba mais
Conector solar com ligação por cravação
Conector solar com ligação por mola SUNCLIX
para a ligação ao equipamento no lado do campo.
Saiba mais
Conector solar com ligação por mola SUNCLIX
Distribuidor DC baseado em cabo
para a rápida interligação paralela de módulos fotovoltaicos.
Saiba mais
Distribuidor DC baseado em cabo
Conector porta-fusível DC
para a proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas.
Saiba mais
Conector porta-fusível DC
Passa-painéis DC
para a ligação de dispositivo, pré-montado ou montável.
Saiba mais
Passa-painéis DC
Conectores de dados e de sinal
Conectores de dados à base de fibra ótica e cobre e conectores de sinal M5 a M23, 3 a 19 polos.
Saiba mais
Conectores de dados e de sinal
Bornes e conectores de encaixe de placas de circuitos impressos
para a transmissão de sinais, dados e potência.
Saiba mais
Bornes e conectores de encaixe de placas de circuitos impressos
Conectores AC
para a ligação à rede.
Saiba mais
Conectores AC
Conectores SUNCLIX - Cablagem de sistemas fotovoltaicos
Efetue a cablagem simples e fiável de sistemas fotovoltaicos YouTube

SUNCLIX: montagem simples, operação segura

Com SUNCLIX pode realizar uma cablagem segura, desde o módulo fotovoltaico ao inversor. No vídeo fica a conhecer todas as vantagens do conector solar preto.

Vídeo Youtube sobre os conectores circulares da série PRC
Conectores circulares invertidos e angulares da série PRC YouTube

PRC: Conectores de potência robustos com elevada classe de proteção

O sistema de instalação PRC permite a transmissão de energia bidirecional até 35 A, mesmo sob condições ambientais extremas.

E-Paper
Resumo do portfólio fotovoltaico
Procura uma tecnologia de ligação fiável e inovadora para os seus módulos fotovoltaicos, inversores ou para o sistema fotovoltaico completo? Então está no sítio certo.
Abrir E-Paper e descarregar brochura
Portfólio de Conectores fotovoltaicos

Novos produtos

Conectores de equipamento da série SUNCLIX
Conectores SUNCLIX com ligação por cravação
Conector por força de mola SUNCLIX
Fusíveis de string SUNCLIX
Conectores de equipamento SUNCLIX p/ sistemas fotovoltaicos
Montagem rápida, ligação fiável

Os novos conectores de equipamento da série SUNCLIX completam o programa fotovoltaico comprovado. Os conectores são ideais para a cablagem de inversores e caixas de junção de strings. A união roscada rápida patenteada
permite uma montagem rápida e fixação fiável.

As principais características

  • Montagem rápida e fixação permanente graças à união roscada rápida patenteada
  • Tecnologia de ligação estável a longo prazo graças aos contactos prateados
  • Elevada eficiência do sistema graças aos contactos SUNCLIX com perdas reduzidas
  • O sistema Unlock patenteado permite dimensões menores e, ao mesmo tempo, um desbloqueio confortável
  • Disponíveis versões montadas, montadas pelo próprio ou personalizadas

As vantagens

  • Secções do condutor: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14… AWG 10)
  • Tensão nominal: 1.500 V (IEC/UL)
  • Correntes nominais de até 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +85 °C
  • Certificação conforme a IEC 62852 e UL 6703
  • Classe de proteção II
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Conectores SUNCLIX com ligação por cravação
Cablagem eficiente diretamente no campo e no equipamento

Com os conectores SUNCLIX com ligação por cravação pode cablar os módulos fotovoltaicos de forma fácil e fiável. Além disso, os novos artigos com sistema Unlock permitem o
desbloqueio confortável do conector – ideal para a cablagem de inversores e caixas de junção de strings.

As principais características

  • Tecnologia de ligação por cravação para processos de montagem automatizados
  • Tecnologia de ligação estável a longo prazo graças aos contactos prateados
  • As certificações internacionais conforme IEC e UL permitem a utilização a nível mundial
  • O padrão do conector de pinos SUNCLIX único evita a montagem trocada
  • O sistema Unlock patenteado permite o desbloqueio confortável com uma chave de parafusos padrão

As vantagens

  • Secções do condutor: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • Tensão nominal: 1.500 V (IEC/UL)
  • Correntes nominais de até 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +85 °C
  • Certificações conforme a IEC 62852 e UL 6703
  • Classe de proteção II
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Conectores SUNCLIX com ligação por mola
Ligação fiável no intervalo de 6 até 16 mm²

O novo conector por força de mola SUNCLIX para secções do condutor de 6 até 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) está certificado conforme a IEC e UL. Utilize o conector para juntar strings de módulos fotovoltaicos e ligar correntes mais elevadas. São reduzidas as perdas nos condutores.

As principais características

  • Tecnologia de ligação estável a longo prazo graças aos contactos prateados
  • Sistema Unlock patenteado para o desbloqueio confortável com uma chave de parafusos padrão
  • Tecnologia confortável e segura de ligação por mola
  • O padrão do conector de pinos SUNCLIX único evita a montagem trocada
  • Disponibilidade mundial

As vantagens

  • Secções do condutor: 6 mm² … 16 mm² (AWG 10… AWG 6)
  • Tensão nominal: 1.500 V (IEC/UL)
  • Correntes nominais de até 60 A (IEC/UL)
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +85 °C
  • Certificação conforme a IEC 62852 e UL 6703
  • Classe de proteção II
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Fusível de string SUNCLIX com fio
Para a máxima segurança e flexibilidade

Instale fusíveis de string SUNCLIX em instalações fotovoltaicas
como proteção contra danos nos módulos fotovoltaicos devido a sobretensões indesejadas. As ligações por cabo tornam a instalação fácil e flexível. As variantes são montadas ou estão disponíveis com extremidades do cabo abertas.

As principais características

  • Possibilidades de instalação flexíveis através das ligações por cabo
  • Comportamento de disparo testado conforme a certificação TÜV 2Pfg 2380
  • Comprimentos personalizados disponíveis mediante pedido

As vantagens

  • Variante I com tensões de até 1.000 V com correntes entre 3,5 e 25A
  • Variante II com tensões de até 1.500 V com correntes entre 3,7 e 17A
  • Temperatura ambiente máxima: -40 °C … 75 °C (dependente da variante de corrente)
  • Graus de proteção: IP66, IP68 (24 h/2 m)