Installation connectors and installation cables

Installation connectors and installation cables

Connect cables easily and flexibly with our installation connectors and installation cables. Depending on the application, choose between simple cable connections, convenient power distribution or compact device connections. Robust housings and high degrees of protection up to IP69K enable reliable power transmission outdoors and in wet environments.

Mais informações

Vantagens

  • A tecnologia de ligação ideal para cada aplicação: contacto IDC rápido, tecnologia de ligação push-in simples e ligação de parafuso comprovada
  • Montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Conceção flexível da distribuição de energia graças às variantes fixas e encaixáveis
  • Elevada fiabilidade graças aos invólucros robustos com grau de proteção até IP66/IP68/IP69 e resistência ao impacto IK08
  • Sistema eletrónico com proteção completa, uma vez que os invólucros não têm de ser abertos nem mesmo para ligar cabos de alimentação
Sistema de instalação IPD
Sistema de instalação IPD YouTube

Sistema de instalação IPD com tecnologia push-in

Experiencie a distribuição de energia simples com o sistema de instalação IPD para edifícios ou instalações de infraestrutura. O IPD (Installation Power Distribution) é completamente encaixável e adequa-se na perfeição para a sua aplicação de luzes. A tecnologia push-in permite-lhe a ligação confortável e sem ferramentas de fios de 3 a 5 polos até 2,5 mm², mesmo em zonas de difícil acesso. Graças ao grau de proteção IP67, pode aplicar com segurança o IPD também em espaços exteriores e húmidos.

Conectores de instalação IPD encaixáveis com ligação Push-Lock
Passa-painéis IPD com ligação push-in
Sistema de instalação IPD com sistema de fecho rápido
Passa-painéis IPD
Passa-painéis IPD com ligação push-in no lado do equipamento
O sistema de instalação IPD encaixa num equipamento em caso de humidade
Conectores de instalação IPD encaixáveis com ligação Push-Lock

A ligação Push-Lock dos conectores de instalação IPD permite a instalação fácil e rápida de condutores rígidos e flexíveis. Abra e feche comodamente o ponto de ligação com a alavanca.

Passa-painéis IPD com ligação push-in

Os passa-painéis IPD com ligação push-in oferecem uma montagem sem ferramenta graças ao encaixe direto de condutores rígidos e pré-tratados. Com a ajuda do Pusher, são soltos os condutores já instalados ou ligados condutores sem terminal ponteira.

Sistema de instalação IPD com sistema de fecho rápido

O sistema de fecho rápido garante a montagem segura e a substituição fácil de equipamentos em caso de manutenção, mesmo em situações de montagem particularmente difíceis. Os conectores encaixam de forma clara e oferecem uma proteção fiável contra encaixe incorreto.

Passa-painéis IPD

Nos passa-painéis IPD, pode passar o cabo do lado do campo através do bico e encaixar diretamente no equipamento. De seguida, basta encaixar o bico e aliviar o elemento de tração através da porca, ficando assim concluída a ligação de cabo.

Passa-painéis IPD com ligação push-in no lado do equipamento

Graças à ligação push-in no lado do equipamento, os robôs de cablagem podem efetuar automaticamente a ligação dos componentes ao equipamento. Assim, os passa-painéis IPD são ideais para aplicações de iluminação.

O sistema de instalação IPD encaixa num equipamento em caso de humidade

Cablagem resistente a longo prazo em ambientes exteriores e industriais: graças ao IP67, a sua instalação está protegida contra salpicos de água e pó, para instalações particularmente fiáveis em ambientes adversos.

Sistema de instalação QPD
Sistema de instalação QPD YouTube

Sistema de instalação QPD com ligação IDC QUICKON

A distribuição de energia adequada para a indústria não deve ser complicada nem tomar muito tempo. Esse facto é comprovado pelo robusto sistema de instalação QPD IP68/69K para ligações até 690 V/40 A. Graças à ligação IDC QUICKON comprovada, os cabos são conectados fácil e rapidamente até 5 x 6,0 mm², sem descarnar e sem ferramenta especial. Pode escolher entre ligações fixas e encaixáveis, criando, assim, soluções flexíveis de distribuição. Também é possível realizar as ligações de equipamentos de forma simples e sem ser necessário abri-los. Com isso, a eletrónica sensível está protegida contra influências do ambiente.

Panorâmica da gama de produtos QPD

Panorâmica da gama de produtos QPD

Panorâmica da gama de produtos QPD

1. Passa-painel
Os passa-painéis são bucins roscados para cabo que podem ser ligados pelo exterior. Com a sua aplicação, os equipamentos não precisam de ser abertos para ligação. Assim, é assegurada a classe de proteção específica do fabricante.
2. Conector de cabo
O conector de cabo é adequado para o prolongamento ou reparação de cabos. Em combinação com o conector, o conector de cabo também pode ser usado como conexão de acoplamento flexível.
3. Conector
O conector com contacto PE antecipado é especialmente apropriado para uma rápida substituição de equipamento, tanto no caso de assistência, como em instalações com cabos pré-montados. Codificável contra encaixes incorretos.
4. Distribuidor T
Com a ajuda do distribuidor T compacto, é possível instalar de maneira simples uma linha de derivação para consumidores.
5. Distribuidor H
O distribuidor H é uma caixa de junção compacta, robusta e de ligação rápida. As quatro ligações estão ligadas em paralelo entre si e permitem, assim, uma utilização adicional como distribuidor em estrela.

Ligação por corte de isolamento QUICKON Ligação segura em poucos passos

A ligação rápida QUICKON tem por base tecnologia de bornes IDC e foi concebida para aplicações, nas quais é necessário ligar de forma racional cabos redondos e cabos para AS-Interface no local. É possível soltar a ligação a qualquer momento e os componentes podem ser repetidamente reutilizados. Este sistema de ligação permite ligar um cabo multipolar em apenas alguns passos. Ao ser apertado, o sistema de ligação rápida estabelece automaticamente o contacto e o elemento de tração. O manuseamento rápido e simples da ligação rápida QUICKON reduz o tempo de ligação em até 80 %.

Ligação por corte de isolamento QUICKON ao descarnar o cabo e ao preparar o condutor PE
Porca QUICKON com condutores nas guias de condutores
Cortar as extremidades dos fios numa ligação por corte de isolamento QUICKON
A porca de união é aparafusada ao porta-contactos
Encaixe manual da porca QUICKON
Cabo de instalação com sistema de ligação rápida
Ligação por corte de isolamento QUICKON ao descarnar o cabo e ao preparar o condutor PE

Descarnar o cabo e preparar o condutor PE.

Porca QUICKON com condutores nas guias de condutores

Inserir os condutores na porca QUICKON e encaixar nas guias de condutores identificadas (1, 2, 3...).

Cortar as extremidades dos fios numa ligação por corte de isolamento QUICKON

Cortar as extremidades dos fios à medida.

A porca de união é aparafusada ao porta-contactos

Colocar a porca de união sobre o porta-contactos e apertar até ao batente ou com o binário indicado.

Encaixe manual da porca QUICKON

A extensão ideal do aparafusamento é indicada através do encaixe percetível. A porca QUICKON está agora apertada o suficiente para que não possa ser novamente solta à mão.

Cabo de instalação com sistema de ligação rápida

O cabo é ligado de forma rápida, fácil e sem ferramenta especial.

Sistema de instalação PRC
Sistema de instalação PRC YouTube

Sistema de instalação PRC com ligação de parafuso

O sistema de instalação da série PRC adequa-se na perfeição à transmissão compacta e segura de potência em aplicações de edifícios, industriais e externas. Os conectores de equipamento, acoplamento e de campo possibilitam inúmeras soluções de ligação para praticamente qualquer aplicação. Os distribuidores de energia e os módulos de cabos PRC dispensam a cablagem morosa no terreno. Ligue os seus equipamentos por Plug & Play e beneficie da elevada densidade de potência do sistema de instalação PRC.

Conectores circulares da série PRC
Conectores de equipamento pré-montados e livremente montáveis
Distribuidor de energia encaixável
Módulos de cabos PRC montados - cabo H07RN-F
Conectores circulares PRC angulares
Acessórios de marcação para cabos de instalação e conectores de instalação
Conectores circulares da série PRC

Os conectores circulares da série PRC permitem ligações fiáveis na aplicação em edifícios, na indústria e no exterior. Graças aos materiais resistentes às condições atmosféricas, ao elevado grau de proteção e à resistência ao choque, os conectores transmitem elevadas correntes, mesmo sob condições ambientais difíceis.

Conectores de equipamento pré-montados e livremente montáveis

Os conectores de equipamento pré-montados e livremente montáveis oferecem a possibilidade de uma montagem prática e flexível no equipamento, quer se trate de uma montagem na parede posterior ou na parede anterior, por ligação por cravação ou aparafusada, em ângulo ou a direito. Plug & Play no equipamento poupa tempo e recursos.

Distribuidor de energia encaixável

Os distribuidores de energia encaixáveis alimentam fiavelmente com equipamentos utilizados em espaços interiores e exteriores. Os distribuidores de porta-fusíveis já vêm montados e permitem a instalação fácil e rápida com conectores da série PRC.

Módulos de cabos PRC montados - cabo H07RN-F

Os módulos de cabos PRC montados promovem uma colocação em funcionamento rápida. Graças à utilização de cabos H07RN-F de elevada qualidade, garante-se uma elevada disponibilidade da instalação.

Conectores circulares PRC angulares

Os conectores circulares angulares PRC oferecem uma maior flexibilidade na ligação de dispositivo. O sistema modular permite uma grande diversidade de variantes, mantendo, ao mesmo tempo, o armazenamento ideal. A montagem é realizada através de cabeças de ligação de parafuso de 3 e 5 polos, com contacto de pino ou tomada.

Acessórios de marcação para cabos de instalação e conectores de instalação

Quanto mais abrangente for a instalação, tanto mais importante é a transparência. Os acessórios de marcação em diversas cores ajudam-no a manter o controlo.

New Products

Conectores de cabo e tampas de proteção PRC
Conectores de cabo e tampas de proteção PRC
Para ligações seguras no exterior

Os conectores e tampas de proteção de cabo PRC permitem-lhe realizar trabalhos de cablagem de forma segura em projetos novos ou de transformação. Os conectores de cabo PRC SPLK asseguram uma ligação resistente a longo prazo dos cabos. A tampa de proteção PRC TERM protege extremidades do cabo abertas de sujidade e humidade.

What's different?

  • Prolongamento e reparação fáceis de condutores e cabos
  • Proteção segura de extremidades do condutor abertas contra influências ambientais
  • Adequado para a utilização no exterior graças a plásticos resistentes a raios UV e água salgada
  • Tecnologia de vedação patenteada evita a abertura acidental do invólucro

Why is it good?

  • Tensão nominal: 600 V AC
  • Corrente nominal: 20 A
  • Diâmetro do cabo: 9,5 mm … 12,5 mm
  • Grau de proteção: IP67
  • Intervalo de ligação: até 4 mm²

Sistema de instalação de encaixe IPD
Sistema de instalação de encaixe IPD
Distribuição de energia fácil e sem ferramenta

O sistema de instalação de encaixe IPD permite a distribuição de energia fácil e rápida em edifícios e instalações de infraestrutura graças à Push-in Technology e ao sistema de fecho rápido. Mesmo em situações de montagem particularmente difíceis, o IPD garante um trabalho confortável e a montagem segura.

What's different?

  • Os conectores com Push-Lock e passa-painel com ligação push-in oferecem uma montagem fácil e sem ferramenta
  • Instalação fácil e segura graças a ligação encaixável com sistema de fecho rápido e codificação mecânica contra encaixe incorreto
  • Variantes de pino e de tomada para ligações Wire-to-Wire
  • Troca simples de equipamentos em caso de assistência graças a componentes encaixáveis
  • Grau de proteção IP67 para a aplicação em espaços exteriores e húmidos

Why is it good?

  • No lado do campo com ligação Push-Lock
  • No lado do equipamento com ligação push-in
  • Sistema de fecho rápido
  • Tensão: 690 V
  • Correntes até 16 A
  • Secção do condutor: 0,5 mm² … 2,5 mm²
  • Grau de proteção: IP67, IP68
  • Resistência ao impacto: IK07