Circular connectors

Circular connectors

Phoenix Contact offers metric circular connectors for industrial automation in a variety of designs: from small to large, straight or angled, molded or for assembly in the field. The wide-ranging portfolio offers versatile solutions for transmitting signals, data, and power.

Mais informações

Vantagens

  • Sempre a solução ideal graças à ampla gama de conectores circulares de M5 a M58
  • Transmissão segura de sinais, dados e potência, graças à utilização de invólucros metálicos blindados
  • Economizar tempo na ligação com soluções de ligação inovadoras para equipamentos em todos os graus de proteção comuns na indústria
  • Elevada flexibilidade graças às adaptações específicas para as suas necessidades
Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e fios

Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Amostra gratuita
Encomende a sua embalagem de amostra
Gostaria de testar os conectores circulares da série M17-M40 PRO? - Ajudamo-lo na escolha e no design-in dos conectores. Obtém aconselhamento competente sobre a utilização na sua conceção de máquina e de sistema.
Encomendar amostra
Mosquetão com cabos de diferentes cores engatados
O novo padrão para a tecnologia de automação
O novo padrão para a tecnologia de automação YouTube

O novo padrão para a tecnologia de automação

Os conectores push-pull M12 garantem a ligação de dispositivo rápida e sem ferramenta, mesmo em espaços reduzidos e maior densidade de cablagem. Execute designs de invólucros compactos graças às portas M12 embutidas e implemente facilmente prolongamentos no campo com variantes de pinos e tomadas.

Conector M17 MPO para a transmissão de dados por fibra ótica
Conector M17 MPO para a transmissão de dados por fibra ótica YouTube

Conector M17 MPO para a transmissão de dados por fibra ótica

Conector M17 MPO industrial para a transmissão de dados em tempo real em redes de energia elétrica inteligentes. Os conectores robustos M17 MPO distinguem-se por uma fibra ótica de alta qualidade, a qual garante larguras de banda estáveis em longos percursos de transmissão.

New Products

Conectores de equipamento M12 com bloqueio interno Push-Pull
Conector push-pull M12
Conectores de equipamento e de acoplamento do tamanho M23
Conectores circulares da série M17-M40 PRO nos tamanhos M17
Conectores de equipamento M12 Push-Pull
Ligação de equipamento fácil e compacta

Os conectores de equipamento M12 com bloqueio interno Push-Pull permitem a ligação de equipamento segura e sem ferramenta. A tomada elétrica M12 Push Pull embutida fica nivelada com o invólucro e permite ser alinhada de forma mais próxima. Isto poupa espaço de montagem e permite um design compacto do invólucro.

What's different?

  • Plug-and-Produce: conexão segura e rápida, mesmo em espaços confinados
  • Mais flexibilidade: uma ligação de equipamento M12 para conectores de parafuso e Push-Pull
  • Design-in fácil: portas M12 embutidas para conceitos compactos de equipamentos
  • Elevada segurança para o futuro: programa normalizado de produtos para disponibilidade a nível mundial

Why is it good?

  • Bloqueio interno Push-Pull
  • Normalizado conforme a IEC 61076-2-010
  • Roscas de invólucro THR
  • Variantes em relevo e embutidas
  • Codificação A
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Contorno Duo: compatível com rosca integral M12

Conector push-pull M12
O novo padrão para a automação de fábrica

Os conectores push-pull M12 bloqueiam através de encaixe fácil e direto. O bloqueio interno Push-Pull permite uma ligação rápida e segura, especialmente em espaços confinados e com uma elevada densidade da cablagem, como na automação de fábrica.

What's different?

  • Plug-and-Produce: conexão segura e rápida, mesmo em espaços confinados
  • Instalação rápida: poupança de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a ligação de parafuso
  • Ligações de suspensão livre: conector com bloqueio interno e externo
  • Elevada segurança para o futuro: programa normalizado de produtos para disponibilidade a nível mundial

Why is it good?

  • Bloqueio interno e externo Push-Pull
  • Normalizado conforme a IEC 61076-2-010
  • Codificação A
  • Secção do condutor: 0,34 mm²
  • Grau de proteção: IP65, IP67, IP68
  • PUR sem halogéneo preto

Conectores circulares da série M17-M40 PRO
Dois novos formatos M23

Os conectores de equipamento e de acoplamento do tamanho M23 completam o portfólio dos conectores circulares da série M17-M40 PRO. As novas versões permitem uma
maior flexibilidade na ligação de equipamento e na cablagem da instalação. São compatíveis com o sistema de fecho padrão e com o sistema de fecho rápido ONECLICK.

What's different?

  • Elevada disponibilidade a nível mundial: encaixável com o sistema de fecho Speedtec
  • Ligação segura: compatível com o sistema de fecho rápido ONECLICK e com o sistema de fecho padrão
  • Conexão de blindagem simples e fiável para uma montagem de cabos económica
  • Fiável em condições difíceis: resistente a vibrações até um mínimo de 20 g

Why is it good?

  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 30 A
  • Sinal: variantes entre 6 e 19 polos
  • Potência: variantes de 6 e 8 polos adequadas para o sistema de fecho padrão e o sistema de fecho rápido ONECLICK
  • Todos os invólucros estão disponíveis nas variantes de pino e tomada
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

Conectores circulares da série M17-M40 PRO
Novo formato M17 para a ligação de equipamento

Os conectores circulares da série M17-M40 PRO estão agora disponíveis também no tamanho M17. A série oferece soluções consistentes para a transmissão de sinais e potência. Graças ao sistema de fecho rápido ONECLICK único, pode realizar a sua ligação de equipamento de forma rápida e segura.

What's different?

  • Elevada disponibilidade a nível mundial: encaixável com o sistema de fecho Speedtec
  • Ligação segura: o sistema de fecho rápido ONECLICK com confirmação visual, tátil e acústica da posição de fecho
  • Conexão de blindagem simples e fiável para uma montagem de cabos económica
  • Fiável em condições difíceis: resistente a vibrações até um mínimo de 20 g

Why is it good?

  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 25 A
  • Sinal: variantes de 8 e 17 polos
  • Potência: variantes de 4 a 9 polos
  • Sistema de fecho rápido ONECLICK
  • Conectores de equipamento e de acoplamento apropriados para sistema de fecho padrão e rápido
  • Todos os invólucros estão disponíveis nas variantes de pino e tomada
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

Fotografia da página de rosto da brochura Conectores circulares M5 a M12

Fotografia da página de rosto da brochura Conectores circulares M5 a M12

E-Paper: Conectores circulares M5 a M12

Obtenha uma visão geral do nosso portfólio de conectores circulares nos tamanhos métricos de M5 a M12 para soluções de ligação uniformes, para a transmissão de sinal, dados e potência no aparelho.

Conectores de dados

Conectores de dados

Conectores de dados

Para a comunicação de dados segura e rápida em aplicações industriais e de infraestruturas, colocamos à sua disposição conectores circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todos os bus de campo e redes usuais.

  • Dados até 10 GBit/s
  • Codificações para todas as redes e sistemas de bus de campo convencionais
  • Componentes conforme CAT6A
  • Conectores circulares blindados a 360°
Conectores de potência

Conectores de potência

Conectores de potência

Os conectores de potência vão desde a ligação M12 compacta ao tamanho M58 para potências elevadas. Beneficie de um programa completo desde conectores de cabo, passando por conectores de equipamentos, até à ligação de placa de circuitos impressos.

  • Potências até 150 A/630 V
  • Secção transversal da ligação de até 50 mm²
  • Segurança contra erros de ligação para aplicações AC e DC
Conectores de sinal

Conectores de sinal

Conectores de sinal

Os conectores de sinal nos tamanhos M5 a M23 são adequados para inúmeras aplicações. Encontra variantes de 3 a 19 polos com ligação por corte de isolamento IDC, ligação para parafuso, mola, Piercecon, solda, cravação ou solda interna, adaptadas ao seu requisito.

  • Corrente até 70 A
  • Tensões de até 250 V
  • Opcionalmente com conexão de blindagem
Conectores híbridos - Conectores circulares

Conectores híbridos

Conectores híbridos

Economize tempo e espaço na cablagem do seu equipamento. Utilize os nossos conectores híbridos para a transmissão segura e compacta de sinais, dados e potência num único conector circular.

  • Corrente até 70 A
  • Tensões de até 850 V DC e 630 V AC
  • Interface CAT5 para a transmissão de dados
Variantes específicas para cada cliente

Variantes específicas do cliente para o seu requisito individual

Variantes específicas para cada cliente

Precisa de uma solução personalizada para satisfazer requisitos específicos? - A pedido, adaptamos os nossos produtos padrão às suas necessidades individuais de forma rápida e flexível. O nosso Centro de Assistência executa uma solução à sua medida.

  • Impressão e marcação personalizadas de artigos
  • Conectores encapsulados e fios de diversos tipos, comprimentos e execuções
  • Embalagens individuais em caixas de cartão, blisters, rolos ou tabuleiros
Fotografia da página de rosto da brochura Conectores circulares M17 a M58

Conectores circulares de M17 a M58

E-Paper: Conectores circulares M17 a M58

Oferecemos conectores circulares nos tamanhos M17 a M58 perfeitamente adaptados para as suas aplicações: de pequenos a grandes, retos ou angulares, para sinais ou potência, encapsulados ou montáveis no local. Obtenha um resumo sobre o portfólio abrangente.

Mais informações