Versatile M5 to M58 circular connectors, data and photovoltaic connectors as well as modular rectangular and heavy-duty industrial connectors: the comprehensive connector range from Phoenix Contact offers a huge variety of solutions for industrial and semi-industrial applications. Application-specific connector systems as well as cables and lines that are pre-assembled or for assembly complete the range.
Mais informaçõesConectores e cabos para sinais, dados e potência
Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.
Os conectores para placas de circuito impresso IP20 e o cabo patch da série ONEPAIR para a Single Pair Ethernet são ideais para a transmissão eficiente de dados na automação de fábricas e de edifícios. A cablagem otimizada para muitas aplicações constitui a base para a futura ligação segura do sensor até à nuvem.
A Single Pair Ethernet concretiza a comunicação Ethernet universal na Internet das Coisas Industrial. Os conectores de equipamento M8 e os cabos de rede da série ONEPAIR são compactos e resistentes e permitem-lhe transmitir dados
e potência, de forma compacta e preparada para o futuro, do nível da tecnologia operacional até ao nível da tecnologia da informação.
Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 são adequados para a solda THR. Assim, expandem o portfólio existente com variantes para o processo de fabrico automatizado. Graças à grande variedade de produtos, está disponível o conector para placa de circuito impresso adequado para cada aplicação.
Os cabos patch da série RJ45 INDUSTRIAL estão desde já disponíveis nos cinco sentidos de saída. Os conectores angulares compactos são especialmente adequados para uma transmissão fiável de dados de até 10 GBit/s em pouco
espaço.
Os cabos patch da série RJ45 BUILDING são adequados para soluções de cablagem preparadas para o futuro na automação de edifícios, assim como em áreas industriais protegidas. Graças a taxas de transmissão de dados de até 10 GBit/s e certificações mundiais, os cabos patch blindados são ideais para aplicações em edifícios.
Os novos conectores para placa de circuito impresso e cabos patch para USB tipo A e tipo C estão disponíveis nas versões USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0. Os artigos de alta qualidade são ideais para interfaces de serviço ou para as transmissões contínuas em aplicações protegidas.
Os novos conectores para placa de circuito impresso e cabos patch para HDMI tipo A complementam o portfólio de interfaces de dados. Os artigos de alta qualidade são ideais para a transmissão fiável de dados de áudio e vídeo, assim como de Ethernet (HEC) em aplicações protegidas.
A Phoenix Contact amplia o seu portfólio de cablagem coaxial com conectores para placa de circuito impresso e cabos montados. Os novos produtos são ideais para a transmissão de sinais por WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G.
As caixas de distribuição de fibra ótica para montagem em calhas metálicas alargam o portfólio comprovado de caixas de distribuição e do sistema de cablagem Plug & Play. As versões para a calha metálica são perfeitamente adequadas como distribuidores resistentes em ambientes exigentes.
As caixas de junção/distribuição compactas da série FDX 20 para montagem em calha metálica são complementadas com outros tipos de fibras e de acoplamentos. Os artigos são adequados como distribuidores resistentes e fáceis de montar, mesmo em ambientes com temperaturas extremas.
Os transceivers, as gaiolas e a tecnologia de ligação da placa de circuito impresso permitem uma transmissão de dados por meio de fibra ótica preparada para o futuro. A interface do equipamento ativa é adequada especialmente para switches e outros equipamentos em que a prioridade é a fiabilidade da transmissão de dados.
Ligue os componentes de fibra de vidro passivos de forma eficiente e fiável através de acoplamentos de fibra ótica e Pigtails. Os acoplamentos e Pigtails são ideais para caixas de junção e outros distribuidores. Graças à elevada variância, pode adaptar as suas aplicações às circunstâncias de forma flexível.
Os cabos loose tube de fibra ótica e os cabos mini breakout são particularmente adequados para a cablagem de distribuidores e caixas de junção de acordo com os padrões futuros. A configuração em forma de cabo universal permite uma utilização tanto no interior como no exterior de edifícios.
Os conectores de equipamento M12 com bloqueio interno Push-Pull permitem a ligação de equipamento segura e sem ferramenta. A tomada elétrica M12 Push Pull embutida fica nivelada com o invólucro e permite ser alinhada de forma mais próxima. Isto poupa espaço de montagem e permite um design compacto do invólucro.
Os conectores push-pull M12 bloqueiam por meio de encaixe fácil e direto. O bloqueio interno Push-Pull permite uma ligação rápida e segura, especialmente em espaços confinados e com uma elevada densidade da cablagem, como na automação de fábrica.
Os conectores de equipamento e de acoplamento do tamanho M23 completam o portfólio dos conectores circulares da série M17-M40 PRO. As novas versões permitem uma
maior flexibilidade na ligação de equipamento e na cablagem da instalação. São compatíveis com o sistema de fecho padrão e com o sistema de fecho rápido ONECLICK.
Os conectores circulares da série M17-M40 PRO estão agora disponíveis também no tamanho M17. A série oferece soluções consistentes para a transmissão de sinais e potência. Graças ao sistema de fecho rápido ONECLICK único, pode realizar a sua ligação de equipamento de forma rápida e segura.
Os conectores e tampas de proteção de cabo PRC permitem-lhe realizar trabalhos de cablagem de forma segura em projetos novos ou de transformação. Os conectores de cabo PRC SPLK asseguram uma ligação resistente a longo prazo dos cabos. A tampa de proteção PRC TERM protege extremidades do cabo abertas de sujidade e humidade.
O sistema de instalação de encaixe IPD permite a distribuição de energia fácil e rápida em edifícios e instalações de infraestrutura graças à tecnologia push-in e ao sistema de fecho rápido. Mesmo em situações de montagem particularmente difíceis, o IPD garante um trabalho confortável e a montagem segura.
Os novos conectores de equipamento da série SUNCLIX completam a comprovada gama fotovoltaica. Os conectores são ideais para a cablagem de inversores e caixas de junção de strings. A união roscada rápida patenteada
permite uma montagem rápida e fixação fiável.
Com os conectores SUNCLIX com ligação por cravação pode cablar os módulos fotovoltaicos de forma fácil e fiável. Além disso, os novos artigos com sistema Unlock permitem o
desbloqueio confortável do conector – ideal para a cablagem de inversores e caixas de junção de strings.
O novo conector por força de mola SUNCLIX para secções do condutor de 6 até 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) está certificado conforme a IEC e UL. Utilize o conector para juntar strings de módulos fotovoltaicos e ligar correntes mais elevadas. São reduzidas as perdas nos condutores.
Instale fusíveis de string SUNCLIX em instalações fotovoltaicas
como proteção contra danos nos módulos fotovoltaicos devido a sobretensões indesejadas. As ligações por cabo tornam a instalação fácil e flexível. As variantes são montadas ou estão disponíveis com extremidades do cabo abertas.
Os conectores para a ligação em barramentos facilitam a instalação de sistemas de inserção em acumuladores de energia. Os conectores com proteção contra inversão da polaridade são encaixados na parte de trás de um módulo acumulador e são adequados para tensões de sistema até 1500 V.
Os conectores de cabo e de equipamento protegidos contra a inversão da polaridade são ideais para a utilização em acumuladores de energia. Graças à sua rotatividade, à proteção de choque e a uma codificação mecânica, oferecem a máxima flexibilidade e segurança durante a ligação de polos da bateria.
Uma codificação mecânica e a marcação por cores tornam a tecnologia de ligação SUNCLIX apta para a utilização de inversores de bateria. Os conectores DC com proteção contra inversão da polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de ligação fotovoltaica convencional e a ligação por curto-circuito dos polos da bateria.
O sistema de instalação particularmente compacto PRC 20 permite transmitir correntes até 20 A. O sistema adequa-se especialmente a locais onde o espaço disponível para a distribuição de energia é reduzido. A inovadora tecnologia de bloqueio Duo-Unlock, disponível com operação com ferramenta ou manual, também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção do seu sistema.
Conector circular para a transmissão de dados, sinais e potência
Para a automação industrial, a Phoenix Contact disponibiliza conectores circulares em diversos tamanhos. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portfólio disponibiliza soluções excecionais para a transferência de sinais, dados e potência.
Conectores para acumuladores de energia para a ligação frontal ou traseira
Instale os seus sistemas de acumulação de energia de forma rápida, segura e económica para aplicações até 1500 V – com os conectores de bateria e os conectores para a ligação de barramentos.
Conectores de dados para elevadas taxas de transmissão na indústria e inúmeras aplicações de infraestrutura
A Phoenix Contact disponibiliza conectores de dados para a cablagem de fibra ótica e de cobre em centros de dados ou aplicações de infraestruturas para a transferência segura e rápida de dados na indústria. Encontram-se disponíveis conectores, cabos patch e acessórios para todos os bus de campo e redes comuns.
Conectores industriais para a máxima proteção sob condições extremas
Os conectores industriais protegem as suas interfaces e garantem, mesmo sob as condições mais difíceis, uma transferência segura de energia, dados e sinais. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.
Conector de instalação e cabo de instalação
Conecte simplesmente o cabo de forma flexível com conectores e cabos de instalação. Dependendo da aplicação, escolha entre ligações simples de cabos, distribuição confortável de corrente ou ligações compactas de equipamento. Os invólucros robustos e elevados graus de proteção permitem a transmissão fiável de força no campo e em ambientes húmidos.
Conector retangular modular para variadas inserções de contacto
Os conectores retangulares modulares oferecem ligações compactas para a inserção em equipamentos, caixas de junção e quadros de comando. Diferentes tipos de invólucros, inserções de contactos modulares e porta-contactos para contactos de cravação possibilitam opções de ligação flexíveis para sinais, dados e potência.
Conector fotovoltaico para a aplicação variada em instalações fotovoltaicas
Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact abrangem um vasto âmbito de aplicações: conectores AC e DC montáveis, ligações de equipamentos, tecnologias de ligação para módulos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os micro-inversores permitem soluções de ligação consistentes.
Montagens de cabos individuais para as suas necessidades
Deixe fabricar cabos individualmente para as suas aplicações. Variados formatos e variadas codificações e esquemas de polos permitem soluções específicas do cliente para a transmissão de sinais, dados e potências.