Device connector, rear mounting - RC-12S1N125300
1617571

Device connector, rear mounting, RC, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, Direction of rotation: Standard, type of contact: Socket, Solder connection, Radial O-ring, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm, coding:N


Detalhes dos produtos




Product type Circular connectors (device side)

Application Signal
Number of positions 12
Connection profile 12
Coding N
Insertion/withdrawal cycles 50
Direction of rotation Standard
Contact diameter 1 mm

N.º de artigo 1617571
Pcs./Emb 40 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave de produto ABRAAF
GTIN 4046356618366
Peso por unidade (inclusive embalagem) 30,94 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 30,94 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”

Produtos compatíveis