Device connector, front mounting - CA-12P1N126Z00
1619890

Device connector, front mounting, CA, straight, shielded: yes, for standard and SPEEDCON interlock, M23, No. of pos.: 12, Direction of rotation: Standard, type of contact: Pin, Solder connection, Axial seal, Central fastening Pg13,5, coding:N


Detalhes dos produtos




Product type Circular connectors (device side)

Ambient temperature (operation) -40 °C ... 125 °C

Application Signal
Number of positions 12
Connection profile 12
Coding N
Insertion/withdrawal cycles 100
Contact material CuZn
Contact surface material Ni/Au
Direction of rotation Standard

N.º de artigo 1619890
Pcs./Emb 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABRBFJ
Página de catálogo Página 94 (C-2-2019)
GTIN 4046356820769
Peso por unidade (inclusive embalagem) 29,6 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 29,6 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Approval ID: E335019-20141210
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Secção transversal American Wire Gauge Secção transversal mm2
48 V 6 A - 18

UL Recognized

Approval ID: E335019-20141210
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Secção transversal American Wire Gauge Secção transversal mm2
48 V 8 A - 18

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”

Vantagens

Safe use in the field, thanks to high degree of protection
Connector for flexible on-site assembly
Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
Solder connection: proven connection technology for various litz wires