SF-7EP1N8A90A2S
-
Coupler connector
1617911
Coupler connector, straight short, Screw locking mechanism, M23, number of positions: 4+3+PE, contact connection type: Pin, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 11 mm, number of positions: 8, connection method: Crimp connection, series: SF
Detalhes dos produtos
| Order information: | Order crimp contacts 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm separately |
| Series | SF |
| Application | Power |
| Number of positions | 8 |
| Connection profile | 4+3+PE |
| Shielded | yes |
| Coding | N |
| Thread type | M23 |
| Seal material | FPM |
| Housing material | Metal |
| Conductor connection | |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact: Contact group 1 | |
| Contact diameter | 2 mm |
| Nominal current IN | 9 A |
| Nominal voltage UN | 630 V |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Contact: Contact group 2 | |
| Contact diameter | 1 mm |
| Nominal current IN | 9 A |
| Nominal voltage UN | 250 V |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Type | straight short |
| External cable diameter | 9 mm ... 11 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Altitude | 3000 m |
| N.º de artigo | 1617911 |
| Pcs./Emb | 20 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave de produto | ABRBFG |
| GTIN | 4046356582032 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 100 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 100 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
SF-7PP2000 - Crimp contact 1605634
-
SF-20KP004 - Crimp contact 1607376
-
SF-7QP2000 - Crimp contact 1605639
-
SF-7MP2000 - Crimp contact 1605626
-
SF-6CP2000 - Crimp contact 1605559
-
SF-10KP004 - Crimp contact 1607355
-
SF-6AP2000 - Crimp contact 1605554
-
SF-Z0019 - Protective cap 1607449
-
RC-Z2469 - Protective cap 1611797
-
SC-Z2319 - Metal protective cap 1605456
-
SC-Z2320 - Metal protective cap 1605457
-
SF-Z0064 - Color coding 1620585
-
SF-Z0065 - Color coding 1620586
-
SF-Z0066 - Color coding 1620587
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA