Cable connector - SB-8EPDD8A8L34S
1623700

Cable connector, SB, straight long, shielded: yes, SPEEDCON locking, M40, No. of pos.: 2+4+4+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 20.5 mm ... 26.5 mm


Detalhes dos produtos




Order information: Crimp contacts, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, order separately

Product type Circular connector (cable-side)

Ambient temperature (operation) -40 °C ... 115 °C (see derating curve)

N.º de artigo 1623700
Pcs./Emb 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave de produto ABRCGH
GTIN 4055626194448
Peso por unidade (inclusive embalagem) 22,22 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 22,22 g
País de origem DE