CHARX manage – charging and load management for charging stations and charging parks

Charging and load management for charging stations and charging parks

Manage your charging infrastructure with CHARX manage. The scalable software optimizes the operation of your charging stations, increasing their availability and enabling precise billing of charging via the Open Charge Point Protocol (OCPP). The rule-based load management system distributes the available connected load to all charge points so that electric cars are charged with electricity based on need and the building connection operates at optimum capacity and is protected against overload.

Mais informações

Vantagens

  • A gestão de carga integrada previne falhas dispendiosas e assegura a disponibilidade de parques de carregamento
  • Fácil colocação em funcionamento, configuração e monitorização do parque de carregamento através de browser web
  • Utilização tátil intuitiva para os condutores de veículos elétricos no terminal central
  • Preparado para o futuro e flexível graças a licenças dimensionáveis e à facilidade de adição de novos pontos de carregamento
  • Ligação flexível a sistemas de gestão de edifícios e backend

Otimize o funcionamento das suas estações de carga Efetue a gestão do seu parque de carregamento com CHARX

Parque de estacionamento com inúmeros pontos de carregamento, nos quais é carregado um veículo elétrico (BMW i3)
Imagem de um parque de estacionamento com gestão de carga para diversos pontos de carregamento de veículos elétricos
Imagem de um parque de estacionamento com gestão de carga e priorização de determinados pontos de carregamento
Representação gráfica do modo de atuação do Open Charge Point Protocol (OCPP) para ligação a serviços baseados na cloud na gestão de parques de carregamento
Estações de carga à frente de um edifício estão ligadas ao sistema de gestão
Parque de estacionamento com inúmeros pontos de carregamento, nos quais é carregado um veículo elétrico (BMW i3)

O aumento do número de veículos elétricos nas nossas estradas também aumenta a necessidade de opções de carregamento. Os parques de estacionamento e os estacionamentos cobertos estão a ser cada vez mais equipados com estações de carga. Os projetistas, construtores e entidades exploradoras desses parques de carregamento enfrentam o desafio de alcançar a potência de carregamento ideal para cada ponto de carregamento com a ligação elétrica limitada no local. Em simultâneo, é necessário garantir uma elevada disponibilidade e segurança, tomando em consideração outros consumidores e geradores. Com CHARX manage pode estar à altura destes desafios. Realize a gestão de até 50 pontos de carregamento e otimize o seu funcionamento.

Imagem de um parque de estacionamento com gestão de carga para diversos pontos de carregamento de veículos elétricos

A gestão de carga altamente eficiente distribui a potência de ligação disponível uniformemente por até 50 pontos de carregamento AC e DC. Isto protege a sua ligação de rede contra sobrecargas e a rede de distribuição contra oscilações de carga.

Imagem de um parque de estacionamento com gestão de carga e priorização de determinados pontos de carregamento

Em vez de uma distribuição equitativa da potência de carregamento por todos os pontos de carregamento, pode priorizar os utilizadores individualmente em quatro níveis superiores ou inferiores. Isto poderá ser especialmente útil, por ex., no estacionamento de curta duração ou de convidados VIP.

Representação gráfica do modo de atuação do Open Charge Point Protocol (OCPP) para ligação a serviços baseados na cloud na gestão de parques de carregamento

Através do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) integrado faz a ligação a serviços baseados na cloud. Fazem parte destes, por exemplo, a autorização do utilizador e a transferência de dados de carregamento para faturação.

Estações de carga à frente de um edifício estão ligadas ao sistema de gestão

Se as estações de carga fizerem parte da infraestrutura do edifício é útil uma ligação à gestão do edifício. Esta faz a distribuição dinâmica da corrente de carga disponível, dependendo da necessidade dos outros consumidores.

Referência de cliente
CHARX manage na prática
A GP Joule oferece soluções para a geração de energias renováveis a partir do sol, vento e biomassa, bem como para a E-mobility. Com o nosso software CHARX manage, a GP Joule encontrou uma solução de gestão de carga flexível, tanto para o seu parque de estacionamento da empresa, como para os seus clientes.
Saber mais
Imagem aérea da GP Joule: parque de carregamento com gestão de carga inteligente

Opinião dos clientes

A GP Joule utiliza o CHARX manage como solução de gestão de carga para o parque de estacionamento da empresa
A GP Joule optou pelo CHARX manage YouTube

Controlo prático Intuitivo com apenas alguns cliques

O seu parque de carregamento é colocado em funcionamento, configurado, controlado e monitorizado de forma simples através de um navegador de internet. Com apenas alguns cliques, faça a gestão dos utilizadores e dos pontos de carregamento, autorize procedimentos de carregamento e muito mais – seja de forma clássica, no ambiente de trabalho do PC ou em trânsito, através de tablet e uma ligação VPN segura. A interface web intuitiva reúne, assim, todas as funções de utilizadores da unidade, técnicos de assistência e operadores.

Colaboradores na central controlam o parque de carregamento através do navegador de Internet com CHARX manage
Controle e monitorize os seus parques de carregamento através do navegador de Internet
Screenshot da aplicação web CHARX manage: vista geral do painel de instrumentos
No painel de instrumentos pode visualizar e controlar todos os pontos de carregamento
Screenshot da aplicação web CHARX manage - Configuração de dois circuitos de carga
No caso de instalações maiores é possível configurar dois circuitos de carga
Screenshot da aplicação web CHARX manage: adicionar novos pontos de carregamento
Adicione novos pontos de carregamento para ampliar o seu parque de carregamento
Screenshot da aplicação web CHARX manage: atribuir autorizações de carregamento
Atribua autorizações de carregamento locais, atribuindo tags RFID
Screenshot da aplicação web CHARX manage: faturação local e diagnóstico
Exporte os dados de todos os processos de carregamento em formato CSV

Carregamento fácil Orientação do utilizador através de interface tátil

A pedido, os utilizadores das suas estações de carga são orientados num terminal central por uma interface tátil intuitiva, desde a autorização até à conclusão do processo de carregamento. Durante o processo de carregamento, o CHARX manage determina todos os dados de energia e de transação relevantes, armazena-os numa base da dados SQL local e transmite-os por OCPP aos prestadores de serviço backend. A pedido podemos configurar a interface tátil com o seu logótipo e as suas cores de eleição – para uma clara apresentação da sua imagem de marca no parque de carregamento.

Homem opera ecrã tátil do terminal central do parque de estacionamento; ao lado, um veículo elétrico com cabo de carregamento encaixado
No terminal, os condutores de veículos elétricos são orientados de forma intuitiva através de uma interface tátil
Ecrã do software do parque de carregamento: Autorizar, por exemplo, por cartão RFID
Passo 1: Autorizar, por exemplo, por cartão RFID
Ecrã do software do parque de carregamento: o utilizador seleciona um ponto de carregamento livre
Passo 2: Selecionar o ponto de carregamento
Ecrã do software do parque de estacionamento: É solicitado ao utilizador que ligue o veículo com um cabo de carregamento
Passo 3: Conectar o veículo
Ecrã do software do parque de carregamento: durante o processo de carregamento, são exibidos valores, como, por ex., a potência de carregamento atual
Passo 4: Carregar o veículo

Integração inteligente Interligar parques de carregamento e edifícios

Opcionalmente, pode integrar o CHARX manage num sistema de gestão de edifícios ou de energia, por exemplo, Emalytics da Phoenix Contact. Através da indicação dinâmica da corrente de carga máxima e da troca de outros dados em tempo real, pode otimizar a interação entre o edifício e o parque de carregamento, evitando picos de carga pontuais. Assim, pode carregar os veículos elétricos, sem CO₂, com a sua corrente fotovoltaica gerada. Ao mesmo tempo garante que fica energia suficiente em reserva para os consumidores do edifício.

Gestão de edifícios num edifício com vários ícones digitais e um tablet com painel de instrumentos da gestão de edifícios
Integre as suas estações de carga na sua gestão de edifícios
Imagem: Com o software Emalytics é possível integrar o parque de carregamento na gestão de edifícios
Com Emalytics é possível visualizar e controlar os processos de carregamento de forma inteligente
Imagem: Monitorização e análise de todos os dados de geradores e consumidores para a distribuição ideal da energia
Distribua a energia conforme necessário para otimizar os seus custos
Imagem: a utilização de veículos elétricos como acumuladores de energia portáteis
Utilize os veículos elétricos como acumuladores de energia para evitar picos de carga
Diferentes logótipos de protocolos de comunicação para a ligação de CHARX manage: KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, Profinet, Modbus
CHARX manage pode ser acoplado a outros sistemas através de I/O

Investimento a pensar no futuro Com o modelo de licença dimensionável pode construir o seu parque de carregamento de forma flexível, com até 50 pontos de carregamento

Construção exemplar de um parque de carregamento com ligação a edifício e a backend

Construção exemplar de um parque de carregamento com ligação a edifício e a backend

Construa o seu parque de carregamento connosco Funciona assim

1. Selecionar licença de software
Obtenha licenças de software em função da dimensão do seu parque de carregamento para 5 a 10 pontos de carregamento. Disponibilizamos licenças de Upgrade a preços muito vantajosos para uma posterior expansão. Assim, o seu investimento tem o futuro assegurado e pode expandir as suas possibilidades de carregamento flexivelmente.

2. Selecionar PC industrial
Dependendo da arquitetura do parque de carregamento, selecione entre dois PC industriais adequados com potência de hardware adaptada: pode selecionar um PC de painel para uma autorização central com operação tátil no terminal. Um Box-PC é a escolha ideal para parques de carregamento sem autorização ou com autorização descentralizada diretamente no ponto de carregamento. Pode instalar o software no PC em apenas alguns minutos.

3. Selecionar controlador de carregamento
Dispomos de um controlador de carregamento compatível, bem como inúmeros componentes para a construção do seu ponto de carregado, adequados ao tipo de carregamento e o âmbito funcional necessário. Estes são integrados via Ethernet no PC industrial.

Colaborador com cliente no aconselhamento de produtos de E-mobility

Está interessado? Temos todo o prazer em o aconselhar

Nós esclarecemos, consigo, os requisitos específicos do seu produto e apoiamos na construção e ligação em rede das suas estações de carga, bem como na ligação do seu parque de estacionamento a prestadores de serviço backend e a sistemas de gestão de edifícios.

Entre em contacto connosco!

Novidades em produtos para a tecnologia de ligação, tecnologia de automação e E-mobility

Novidades para a tecnologia de ligação e automação O sistema nervoso das suas instalações industriais

Os nossos produtos fazem parte do sistema nervoso das suas instalações industriais e ajudam-no a configurar os seus processos de modo mais eficiente e a economizar custos. Deixe-se convencer pelas nossas novidades nas seguintes áreas:

  • Réguas de bornes, conectores industriais e cablagem de sensor/atuador
  • Sistemas de marcação, ferramentas e material de montagem
  • Proteção contra sobretensões e fontes de alimentação
  • Tecnologia de carregamento para a E-mobility
  • Tecnologia de interface e equipamentos de comutação
  • Tecnologia de comando, sistemas I/O e infraestrutura de automação