Novo relé de segurança para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

19.03.2026
Relé de segurança PSR-MC35-EXI

A Phoenix Contact amplia ainda mais o seu portfólio de segurança com o novo relé de segurança PSR-MC35-EXI. O produto permite o funcionamento seguro em ambientes industriais exigentes. Foi desenvolvido especialmente para utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva da zona 2. Além disso, o equipamento tem certificação IECEx e ATEX e, por conseguinte, cumpre os requisitos internacionais de segurança.

O relé de segurança funciona de forma fiável em condições desafiadoras. Uma placa de circuito impresso pintada protege contra corrosão. O intervalo de temperatura amplo até +60 °C permite a sua utilização em inúmeras aplicações de engenharia de métodos. É importante destacar que os equipamentos ligados podem ser utilizados mesmo na zona 0 (gás) e na zona 20 (pó).

O formato compacto poupa espaço no quadro de comando. Graças à utilização da tecnologia comprovada de relés, a largura do invólucro é de apenas 17,5 mm. Ao mesmo tempo, o relé cumpre os requisitos de segurança até SIL 3 e PL e. Para requisitos de instalação flexíveis, o produto está disponível com ligação de parafuso ou push-in.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management