Componentes para as suas estações de carga de E-mobility

Solicitar já aconselhamento

É fabricante, integrador de sistemas ou operador de infraestruturas de carregamento?
Temos todo o prazer em o aconselhar!


Volkswagen ID. Buzz a carregar na estação de carga HPC com componentes Phoenix Contact

Tecnologia de carregamento inovadora de um só fornecedor

Equipe os seus pontos de carregamento com CHARX da Phoenix Contact: como fabricante de componentes, fornecemos todo o equipamento para a sua infraestrutura de carregamento – quer seja uma Wallbox AC, uma estação de carregamento rápido DC ou um parque de carregamento HPC, quer seja em placa de circuito impresso, calha metálica ou montagem em rack de 19″. O nosso vasto portfólio, desde os cabos de carregamento CCS até à gestão de carga, constitui a base para uma rede de carregamento de alto desempenho para automóveis elétricos.

Descubra o nosso vasto portfólio Os nossos produtos cobrem todas as áreas funcionais das estações de carga modernas

Mapa interativo de imagens: portfólio de produtos de tecnologia de carregamento
Controlar e monitorizar
Como posso controlar e monitorizar o processo de carregamento de forma otimizada?
Ir para os produtos
Carregar
Como é que carrego os veículos de forma absolutamente segura e o mais rápida e cuidadosamente possível?
Ir para os produtos
Alimentar e proteger
Como posso fornecer energia à minha estação de carga de forma fiável e protegê-la contra falhas?
Ir para os produtos
Interligação e comunicação
Como posso ligar a minha estação de carga em rede com os vários intervenientes?
Ir para os produtos
Instalar e marcar
Como otimizar os passos de instalação da minha estação de carga e assegurar que tudo está arrumado e limpo?
Ir para os produtos
Ligar
Como ligar todos os componentes da minha estação de carga de forma eficiente?
Ir para os produtos

A mobilidade puramente elétrica é um fator chave rumo à All Electric Society. Um processo de carregamento confortável e neutro ao nível do CO₂ não só exige uma rede de carregamento rápida para veículos elétricos, mas também o acoplamento aos restantes setores. Com os nossos produtos CHARX, inteligentes e de elevado desempenho, ficará preparado para a E-mobility do futuro – de forma sustentável, interligada e prática.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker
Produtos da unidade funcional carregar

Carregar

As nossas recomendações de produtos para o carregamento seguro, rápido e conveniente de veículos elétricos em todas as situações do dia a dia:

Produtos da unidade funcional controlar e monitorizar

Controlar e monitorizar

As nossas recomendações de produtos para um controlo otimizado do processo de carregamento e monitorização dos parâmetros elétricos para fins de segurança e faturação:

Produtos da unidade funcional interligar e comunicar

Interligação e comunicação

As nossas recomendações de produtos para uma comunicação fiável e segura entre as suas estações de carga e os utilizadores, operadores e fornecedores backend:

Produtos da unidade funcional alimentar e proteger

Alimentar e proteger

A nossa recomendação de produto para proteger as suas estações de carga contra falhas e para assegurar um fornecimento de energia fiável para componentes de 12 e 24 V:

Produtos da unidade funcional instalar e Marcar

Instalar e marcar

As nossas recomendações de produtos para otimizar os seus passos de montagem e para uma maior organização e clareza na estação de carga:

Pessoa a carregar o seu veículo elétrico Tesla com um cabo de carregamento NACS na Wallbox

A NACS está a chegar – e nós fazemos parte dela Os primeiros cabos de carregamento NACS estarão disponíveis no quarto trimestre de 2024

O North American Charging Standard (NACS) está a ganhar terreno e substituirá o padrão de carregamento CCS Tipo 1 a longo prazo. O NACS irá desempenhar assim um papel central na eletrificação do setor dos transportes e no aumento da infraestrutura de carregamento na América do Norte.

Como especialistas em tecnologia de carregamento para E-mobility, queremos naturalmente ir ao encontro dos requisitos em constante mudança dos nossos clientes e, por isso, oferecemos cabos de carregamento NACS conforme SAE e com certificação UL que cumprem exigências muito elevadas.

Mulher e homem com cabo de carregamento na mão, entre um veículo elétrico e Wallbox

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos Paras as suas estações de carga e Wallboxes

Com a nossa intuitiva tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos para estações de carga e Wallboxes, consegue uma ligação rápida de alimentação de rede, cabos de carregamento e cabos de sinal e também uma instalação fácil no local.

Os curtos tempos de instalação, as ligações permanentemente seguras e os baixos custos de manutenção aumentam a disponibilidade e a rentabilidade da sua infraestrutura de carregamento.

Descubra agora como E-paper
A nova brochura sobre a E-mobility
Descubra o nosso vasto portfólio de tecnologias de carregamento para veículos elétricos e infraestruturas de carregamento em mais de 160 páginas. Também pode descobrir tudo sobre a nossa empresa e aprender os princípios básicos da tecnologia de carregamento.
Ver o E-paper
Brochura sobre a E-mobility impressa e como E-paper no tablet

Vantagens Porque é que a Phoenix Contact é a escolha certa

Aconselhamento sobre produtos de E-mobility
Montagem e cablagem de uma estação de carga
Veículo elétrico é carregado com High Power Charging
Gestão do parque de carregamento num centro de controlo
Parque de estacionamento com inúmeros pontos de carregamento
Aconselhamento sobre produtos de E-mobility

Estamos ao seu lado para o desenvolvimento do seu projeto de infraestrutura de carregamento: com um portfólio completo, aconselhamento profissional sobre a seleção de produtos e a engenharia, exemplos práticos e know-how especializado. Se necessário, desenvolvemos também soluções ou novas tecnologias específicas para o cliente. Estamos disponíveis em qualquer lugar, sempre perto de si.

Serviços e pessoas de contacto
Montagem e cablagem de uma estação de carga

Graças a um design de produto padronizado e modular e a tecnologias de ligação sem ferramentas, como Push-in e Push-X, pode instalar e ligar os componentes da estação de carga de forma rápida, cómoda e com economia de espaço. Um passa-painel especial assegura a montagem fácil do cabo de carregamento HPC. Com componentes de manutenção fácil e que podem ser substituídos irá poupar tempo e dinheiro nas intervenções de assistência.

Veículo elétrico é carregado com High Power Charging

Na qualidade de pioneiros na tecnologia de carregamento rápido, desenvolvemos tecnologias inovadoras, como a High Power Charging (HPC), garantindo, assim, tempos de carregamento curtos e adequados ao dia a dia. Sistemas de encaixe de carregamento e controladores de carregamento fiáveis, bem como fontes de alimentação potentes, dispositivos de proteção e produtos de cibersegurança garantem um funcionamento seguro e rentável da sua infraestrutura de carregamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Gestão do parque de carregamento num centro de controlo

Interligue os seus pontos de carregamento por meio de produtos comunicativos, protocolos padrão abertos e interfaces comprovadas, como, por exemplo, Modbus/TCP, REST, MQTT ou OCPP (Open Charge Point Protocol). Realize um controlo confortável e uma monitorização transparente do seu parque de carregamento, incluindo uma gestão de carga e uma ligação fácil a sistemas de gestão de edifícios e sistemas backend. Os dados relativos ao estado e à utilização do conector de permitem também planear trabalhos de manutenção de forma preventiva e em função do desgaste.

Parque de estacionamento com inúmeros pontos de carregamento

Dependendo do número, da potência de carregamento e do âmbito de funcionamento dos seus pontos de carregamento, selecione a combinação de produtos mais adequada do nosso portfólio dimensionável. Graças a controladores de carregamento modulares e à eletrónica de potência, às licenças de software em função do consumo e às atualizações Over-the-Air, estará bem preparado para os desenvolvimentos e as expansões futuras do seu parque de carregamento.

O nosso último anúncio

Da Wallbox ao parque de carregamento rápido Com o nosso portfólio dimensionável pode criar qualquer solução de carregamento

Mapa interativo de imagens: paisagem com campos de aplicação típicos para infraestruturas de carregamento
Empresa
As possibilidades de carregamento para funcionários, hóspedes e frota de veículos exigem a gestão de carga e são frequentemente integradas no sistema de gestão de edifícios e de energia. As capacidades de carga típicas são 22 kW AC e 150 kW DC. São normalmente operados a partir de um terminal central com autorização do utilizador. Opcionalmente, pode ser implementada a faturação dos processos de carregamento e a manutenção remota das estações de carga.
Cidades e municípios
Uma rede de carregamento abrangente nas zonas urbanas permite reduzir as emissões e, assim, melhorar a qualidade de vida. As potências de carga típicas são 22 kW AC e 150 kW DC. É necessária a autorização do utilizador, a faturação dos processos de carregamento e a manutenção remota dos pontos de carregamento. Opcionalmente podem ser integrados um painel tátil ou botões nas estações de carregamento.
Hotéis, lojas e restaurantes
As instalações de carregamento oferecem aos hóspedes um valor acrescentado e promovem a fidelização dos clientes, especialmente se o carregamento for gratuito. Devido à maior duração da estadia, o carregamento é normalmente efetuado com 11 ou 22 kW AC. Para os clientes com mais pressa, o carregamento DC com, por exemplo, 50 kW, pode ser oferecido como opção. Em caso de vários pontos de carregamento é necessária uma gestão de carga. Várias opções de faturação e manutenção remota, bem como a integração no sistema de gestão do edifício, completam a solução de carregamento.
Habitações de arrendamento
As estações de carregamento para os lojistas oferecem normalmente 11 kW AC. Para não sobrecarregar a ligação doméstica, é utilizado um sistema de gestão energética para várias estações. A faturação direta dos processos de carregamento individuais não é necessária, caso a eletricidade consumida for lida em contadores de energia separados e faturada anualmente. No entanto, para evitar o "roubo" de eletricidade, faz sentido restringir o acesso ou autorizar os utilizadores.
Casas particulares
As Wallboxes para garagens e carports carregam normalmente com 11 kW AC. No entanto, as Wallboxes DC com 22 kW, que podem utilizar a corrente contínua de uma instalação fotovoltaica com perdas de conversão mínimas, também estão em voga. Opcionalmente, a Wallbox pode ser integrada num sistema de Smart Home ao qual a instalação fotovoltaica e o acumulador de energia também estão ligados. Isto permite um carregamento inteligente e otimizado para a energia fotovoltaica.
Lugares e parques de estacionamento
Num espaço reduzido, existem numerosos pontos de carregamento e um terminal de operação para a autorização do utilizador. O carregamento é normalmente efetuado com 11 a 22 kW AC e, opcionalmente, com DC. Funções como a gestão dinâmica de carga, a faturação precisa dos processos de carregamento e a possibilidade de manutenção remota em caso de avaria são essenciais para um bom funcionamento. Também faz sentido a integração num sistema de gestão de energia, caso existam outros consumidores no edifício ou uma instalação fotovoltaica no telhado.
Frotas
No carregamento rápido de veículos de passageiros, de transporte e comerciais, a tónica é colocada na eficiência económica e, por conseguinte, na utilização e nos tempos de ciclo apertados dos veículos. Tal requer tempos de carregamento curtos e potências de carga elevadas, normalmente de 22 kW AC e 400 kW DC. A autorização do utilizador, a gestão de carga, a manutenção remota e a integração do edifício são necessárias para um funcionamento seguro, fiável e inteligente.
Parques de carregamento rápido, postos de abastecimento e áreas de serviço
Estas estações de carga públicas estão normalmente localizadas nas autoestradas e nas principais vias e oferecem High Power Charging (HPC) com até 400 kW DC, de forma a permitir uma viagem rápida após alguns minutos de carregamento. Cada estação de carregamento tem o seu próprio ecrã para assegurar uma operação conveniente. A autorização e a faturação são efetuadas através de aplicação, cartão de carregamento ou cartão de crédito. A gestão dinâmica de carga e o diagnóstico remoto são essenciais para um funcionamento seguro e fiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Projetos do cliente realizados com sucesso Descubra como realizámos projetos interessantes em conjunto com clientes e parceiros

GP Joule – parque de carregamento com gestão de carga inteligente
Parque de carregamento com gestão de carga inteligente: a empresa alemã GP Joule, especializada em energias renováveis, equipou o seu próprio parque de carregamento com um sistema de gestão de carga e energia. O objetivo: carregar a frota própria de 28 veículos elétricos da empresa, otimizando a utilização do biogás e da energia solar autogerados. Tudo é controlado por um quadro de comando central, equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia e software da Phoenix Contact.
Evtec – Wallbox para o carregamento bidirecional
Wallboxes DC para carregamento bidirecional: nas suas novas estações de carga, a empresa suíça Evtec aposta no carregamento bidirecional. Tal permite que o veículo elétrico seja carregado com energia solar autogerada e que a eletricidade seja devolvida ao edifício durante a noite. Para este efeito, são utilizados os nossos cabos de carregamento CCS CHARX connect compact, especialmente desenvolvidos para o carregamento DC em casa com capacidades de carregamento inferiores até 80 kW.
Hesotec electrify – estações de carregamento com design sustentável em aço inoxidável
Estações de carregamento com design sustentável em aço inoxidável: a empresa familiar alemã hesotec electrify não só dá ênfase à qualidade e ao design, mas também à sustentabilidade. Com as suas estações de carregamento de design intemporal em aço inoxidável, a empresa oferece soluções de carregamento AC recicláveis para requisitos sofisticados – tanto a nível visual como técnico. Os nossos cabos de carregamento CHARX connect comfort com design premiado e as tomadas de carregamento CHARX connect modular são a combinação perfeita.
Ingeteam – O maior parque de carregamento de HPC do Sul da Europa
O maior parque de carregamento HPC do Sul da Europa: a Ingeteam é pioneira na E-mobility – e não apenas em Espanha, onde a empresa está há já doze anos empenhada na eletrificação de um futuro sustentável. Num centro de transportes no sul de Espanha, as estações de carregamento rápido da Ingeteam, com uma potência nominal de 4 MW, permitem carregar um veículo em cerca de cinco minutos. A empresa utiliza o cabo de carregamento HPC CHARX connect professional da Phoenix Contact.
FastCharge – conector de carga High Power Charging
Projeto de investigação permite carregamento ultrarrápido: em conjunto com a BMW, Porsche, Siemens e Allego, desenvolvemos, criámos e inaugurámos no âmbito do projeto de investigação FastCharge a primeira estação de carga High Power Charging HPC do mundo com uma potência de carregamento de 450 kW. Para promover a ampla aceitação da E-mobility, o projeto mostrou que o carregamento ultrarrápido funciona na prática. Fornecemos os nossos cabos de carregamento HPC CHARX connect professional refrigerados a líquido e a tecnologia de comando.
E-GAP – o primeiro serviço móvel de carregamento rápido on-demand
O primeiro serviço móvel de carregamento rápido on-demand: com a missão de fornecer energia verde a todos, em todo o lado, a empresa italiana E-GAP está representada em várias grandes cidades europeias e fornece aos proprietários de veículos elétricos a quantidade de energia solicitada através de uma aplicação. O sistema de carregamento modular nos furgões E-GAP contém tudo o que é necessário para o carregamento AC e DC de veículos elétricos até 80 kW e está equipado com tecnologia de carregamento, contadores de energia e tecnologia de ligação da Phoenix Contact.
Velocity – estações de carga com pegada de carbono especial
Estações de carga com uma pegada de carbono especial: Velocity, um fornecedor alemão de sistemas de mobilidade baseados no aluguer, associou-se à Pion Technology para implementar uma solução de carregamento para as suas e-bikes e carros elétricos. O betão utilizado para as caixas das estações de carga filtra as poeiras finas do ar ambiente e tem, por isso, uma pegada ecológica particularmente favorável. Para além da tecnologia de carregamento AC e das fontes de alimentação, a Pion Technology também utiliza a nossa tecnologia de comunicação para faturação baseada na nuvem.

Com CHARX, as nossas soluções de carregamento podem ser implementadas em diferentes ambientes em parques de carregamento. Desta forma, oferecemos à nossa crescente carteira de clientes uma solução completa, desde a análise, passando pela planificação e implementação e até à operação.

Jonas Elbroend e Piet Gömpel, Desenvolvedor de produtos, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend e Piet Gömpel da GP Joule
Carregamento rápido numa nova dimensão
High Power Charging
Carregar 100 quilómetros de autonomia em 3 a 5 minutos: com a nossa High Power Charging Technology (HPC) revolucionámos a tecnologia de carregamento rápido. Assim, os longos tempos de carregamento dos veículos elétricos fazem parte do passado. Obtenha mais informações sobre como funciona esta tecnologia.
Mais informações sobre High Power Charging
Parque de carregamento HPC com veículos elétricos
Conversa com o cliente sobre a E-mobility com visualização do produto em 3D no tablet

Teremos todo o prazer em o ajudar Os nossos serviços e a assistência técnica em resumo

  • Aconselhamento profissional na seleção de produtos e na engenharia
  • Disponibilização de documentação exemplificativa de estações de carga típicas de veículos elétricos
  • Apoio na ligação aos sistemas backend, de gestão de edifícios e de gestão de energia
  • Apoio à integração da rede e à utilização de energias renováveis para um carregamento sustentável
  • Conectores e tomadas de carregamento com o seu logótipo personalizado – para uma imagem de marca consistente das suas estações de carga
  • Preparação do cabo de carregamento de acordo com as suas necessidades – com corte por etapas, pré-fabricado ou compactado
  • Se necessário, também o desenvolvimento de soluções ou novas tecnologias específicas do cliente

O seu contacto pessoal

Para todas as questões sobre os nossos produtos e soluções

André Almeida
André Almeida
Business Development E-Mobility
+351 92 529 3953
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Sede da Phoenix Contact E-Mobility GmbH em Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility O seu parceiro de confiança forte

Desde a nossa fundação em 2013, somos o especialista em tecnologia de carregamento da E-mobility no Phoenix Contact Group. Com mais de 1.000 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção em 33.200 m², oferecemos mais de 500 produtos para a criação de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Como empresa certificada pela IATF, cumprimos os elevados requisitos da indústria automóvel.