Marcação e etiquetagem para a instalação elétrica Faça marcações onde quiser com as nossas soluções, mesmo diretamente no local. A nossa gama de produtos de impressoras, sistemas de marcação e materiais de etiquetagem oferece muitas opções flexíveis.

Eletricista realizar a marcação com a impressora portátil THERMOMARK GO S

Clareza no quadro de comando é a base para uma operação, manutenção e revisão eficientes e sem erros. As marcações adequadas asseguram uma identificação clara de todos os componentes. Com o sistema de marcação certo, pode imprimir letreiros e etiquetas para todas as aplicações – tanto no desktop como diretamente na aplicação.

A THERMOMARK GO é a solução de marcação digital em campo. Com o seu smartphone e a app MARKING system pode criar ficheiros de marcação com muita facilidade e controlar a impressora diretamente por Bluetooth 5. Pode controlar uma impressora com até cinco smartphones. Neste processo, o sistema inteligente processa tanto materiais contínuos como etiquetas previamente cortadas em formato de cassete.

  • Utilização móvel mais fácil do que nunca graças a dimensões compactas, fornecimento de energia integrado e operação intuitiva
  • Materiais de marcação para cada aplicação proporcionam soluções adequadas – desde a marcação de cabos e condutores, passando pela marcação de bornes e até à marcação dos disjuntores
  • Soluções flexíveis com sistemas de marcação para cada requisito – tanto fixo como diretamente no local
O utilizador cria material de marcação através da app MARKING system

Elaboração da identificação diretamente no ambiente de aplicação

App MARKING system

A app MARKING system fornece uma interface móvel única para a seleção inteligente e conectada e a criação de ficheiros de marcação. Isto proporciona-lhe as funções de marcação mais comuns que são especialmente otimizadas para a aplicação móvel. Juntamente com os sistemas de impressão móveis alimentados por bateria, a criação de soluções de marcação legíveis e duradouras torna-se uma brincadeira de criança. Com a ajuda do Guia de Aplicação, pode também encontrar o material de marcação adequado às suas necessidades em apenas alguns passos. A aplicação está disponível para dispositivos móveis Android e iOS e pode ser utilizada offline. Convence pela conectividade moderna e o funcionamento intuitivo, e está disponível em 19 línguas.

THERMOMARK GO A impressora portátil permite-lhe marcar instalações elétricas com rapidez e simplicidade

  • Possibilidade de operação direta através de smartphone ou tablet por Bluetooth ou interface NFC
  • Maior flexibilidade no trabalho diário – marcar e identificar diretamente no local
  • Grande seleção de materiais e identificação de materiais automática