Para a recolha contínua dos seus dados de processo, a Phoenix Contact fornece equipamentos de rede móvel que suportam todas as normas tecnológicas (5G, 4G, 3G e 2G). Com a rede móvel disponível em todo o mundo, os equipamentos ajudam a comunicar de forma fiável inclusivamente em áreas com infraestruturas fracas.
Pequenas estações externas e parques de instalações completos como, p. ex., estações elevatórias remotas, podem ser ligados à central de comando através de mensagem SMS, protocolos de controlo remoto que requerem poucos dados ou até de uma ligação VPN de banda larga, em função das necessidades.
Tecnologia de controlo remoto Transfira os seus dados de processo em segurança e de forma contínua para a central de comando. Através de cabos próprios da empresa ou de rede móvel. A Phoenix Contact disponibiliza estações de controlo remoto modulares e sistemas para aplicações específicas para instalações existentes e novas.
Tecnologia de controlo remoto para todos os casos Do controlador ao nível de campo
Qual o meio de transmissão correto para a sua situação de aplicação? Se pretender superar grandes distâncias, recomendamos a fibra ótica. Se não estiverem disponíveis linhas de comunicação, as redes móveis existentes são uma boa alternativa. A Phoenix Contact fornece os componentes adequados para todos os meios de transmissão: desde os conversores multimédia para a implementação em fibra ótica, passando pelos módulos sem fios (móveis), até aos conectores, cabos e antenas.
Tecnologia de controlo remoto através de diferentes meios
Características dos meios de transmissão
Comparação dos meios em sistemas de controlo remoto
Soluções de controlo remoto
Enquanto plataforma da Internet das Coisas Industrial aberta e escalonável, a Proficloud.io disponibiliza-lhe uma comunicação inteligente, componentes interligados, tecnologia de comando (PLC), serviços inteligentes, análise de dados abrangente e, ao mesmo tempo, um elevado nível de segurança.
Aproveite as possibilidades ilimitadas de uma solução baseada na cloud para a transmissão contínua de dados. A Proficloud.io permite-lhe interligar equipamentos descentralizados no campo, de forma simples e segura através da Internet.
Os extensores permitem-lhe ligar redes Ethernet ou bus de campo de forma económica ao longo de grandes distâncias. São assim possíveis aplicações GBit, assim como alcances de até 20 km. Use os cabos existentes para instalações de rede sofisticadas e minimize os custos de investimento. Encontre o extensor adequado para a sua aplicação.
Os conversores multimédia de fibra óptica para Ethernet e bus de campo permitem-lhe converter as suas interfaces de cobre para fibra ótica à prova de interferências, sem medidas complexas de proteção contra sobretensão, blindagem e compensação de potencial. Uma outra vantagem da transmissão de dados ótica é o aumento do alcance máximo até 80 km numa ligação ponto a ponto.
Recorrendo aos sistemas sem fios, registe dados de medição e informações do sistema e transmita-os para pontos centrais a partir de áreas remotas ou de difícil acesso. Para a tecnologia de controlo remoto, isto significa uma alternativa fiável e económica à transmissão com fios, sobretudo na criação de novas secções da instalação ou como substituição de cabos defeituosos. Os módulos sem fios dispõem de diferentes interfaces e funcionam, assim, como gateway entre sensores e atuadores locais da estação de processo e da central de comando.
Links e downloads
LinkedIn: Comunicação Industrial e Cibersegurança Faça agora parte da nossa comunidade!
As redes de comunicação industrial permitem-nos transmitir de forma fiável os dados do campo para o nível de controlo ou mesmo para a cloud. Na nossa página de LinkedIn Comunicação Industrial e Cibersegurança pode encontrar informações interessantes sobre os temas disponibilidade de redes, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Faça parte da nossa comunidade!