Alertas através da rede móvel Nas estações exteriores autónomas, as poucas comutações e a verificação da instalação são ainda frequentemente realizadas no local por um técnico de serviço. Os erros causam períodos de paragem e custos elevados. O sistema de alerta automático permite uma deteção de erros imediata à distância – e não requer uma dispendiosa ligação de banda larga.
Alerta, de forma a evitar falhas
Monitorize os valores analógicos e digitais de forma simples e segura através da rede móvel. O compacto sistema de aviso TC MOBILE I/O X200 mantém-no sempre informado sobre o estado ou erros da sua instalação. Para além da sua tarefa principal, os routers de rede móvel e o controlador com modem integrado ILC 151 GSM/GPRS permitem também esta opção.
Com todas estas soluções, pode enviar mensagens de texto como SMS ou e-mail e definir saídas de comutação para, p. ex., desligar a máquina. Assim, previne danos ou períodos de paragem e evita dispendiosas intervenções de assistência no local.
- Redução dos tempos de paragem de máquinas e de sistemas graças ao alerta automático por SMS e e-mail
- Redução dos custos de comunicação graças aos alertas controlados por eventos
- Como parceiro, basta um telemóvel normal
- As redes móveis estão disponíveis globalmente
- Integração em controladores já existentes
As mensagens SMS permitem que pessoas e máquinas acedam a alertas e manobras de comutação
Uma rede por SMS
Ainda hoje em dia, o alerta de estados de erro e valores limite críticos por SMS oferece vantagens em relação a métodos de comunicação modernos. Mesmo em áreas com um sinal de rede móvel fraco, é possível transmitir mensagens SMS em situações em que a comunicação por voz e de dados não funciona corretamente. Assim é garantida a melhor acessibilidade no campo, mesmo com condições de receção adversas.
Mesmo se uma mensagem de alerta não chegue ao técnico no campo, pois é integrada na gestão de alertas de um controlador, esta tecnologia oferece uma solução. Com um controlador e um router de rede móvel da Phoenix Contact, é possível, graças ao bloco de função RESY+, receber mensagens SMS e também encaminhá-las, p. ex., através da interface Open Platform Communication para um controlador.