Técnico em turbina eólica

Deteção de gelo nas lâminas de rotor Tecnologia de medição inovadora

A formação de gelo nas lâminas de rotor pode não só colocar o aerogerador em perigo, como também representar um risco para o ambiente e pessoas.

A Phoenix Contact oferece um sistema de deteção de gelo fiável para lâminas de rotor, de forma a aumentar o rendimento dos seus aerogeradores. Com a nossa solução, a espessura das camadas de eventuais depósitos de gelo e a temperatura são diretamente medidas na superfície das lâminas de rotor.

Aplicação

Para que os aerogeradores forneçam o rendimento máximo, é necessário assegurar um perfeito estado de conservação do sistema. No entanto, em caso de condições climáticas extremas, poderá formar-se gelo nas lâminas de rotor. A queda de pedaços de gelo pode provocar danos consideráveis. Para parar o sistema em caso de perigo e iniciar o sistema de descongelamento é importante uma deteção precoce de depósitos de gelo. Graças à ligação por rádio aos sensores, o sistema é adequado tanto para novos aerogeradores como para o reequipamento de existentes.

Homem com sensores autónomos

Sensores autónomos

Sistema de deteção de gelo (ID-S) A solução para a deteção de gelo

O sistema de deteção de gelo da Phoenix Contact mede a espessura da acumulação de gelo nas lâminas de rotor e garante uma operação fiável do seu aerogerador. O algoritmo de avaliação certificado pela DNV GL decide relativamente à continuação da operação ou à paragem do aerogerador.

Os sensores aplicados através de simples colagem medem a espessura da camada de gelo e a temperatura exterior na lâmina de rotor. O sensor é alimentado diretamente por energia solar e dispõe de uma capacidade de armazenamento de até 1000 horas.

Os sinais do sensor são enviados sem fio para a unidade de avaliação na nacelle. O raio de alcance sem fios é de até 250 m. Usando uma quantidade adequada de sensores, o sistema fica pronto para um reinício automático. A unidade de avaliação está disponível como solução completa de quadro de comando ou sistema integrável.

Vantagens:

  • Deteção de gelo fiável graças à medição da espessura da camada nas lâminas de rotor
  • Rendimento máximo graças ao reinício automático
  • Regulação otimizada do aquecimento das lâminas graças a medição da temperatura
  • Colocação em funcionamento rápida, também como solução para montagem posterior, graças aos componentes pré-configurados
  • Operação independente, uma vez que não é necessária ligação ao controlador do aerogerador
Topologia da deteção de gelo

Topologia da deteção de gelo