Fontes de alimentação para a automação de edifícios

Fontes de alimentação para a automação de edifícios

Fontes de alimentação para a automação de edifícios

28.05.2020

As novas STEP POWER da Phoenix Contact são particularmente adequadas às suas necessidades para a moderna automação de edifícios. Graças ao amplo pacote de certificação, pela primeira vez pode utilizar os dispositivos de nova geração para o uso doméstico privado, além das certificações industriais padrão.

Beneficie também da elevada eficiência no funcionamento com carga em vazio e carga parcial (Efficiency Level VI). Os dispositivos destacam-se por uma elevada eficiência de mais de 94 por cento e baixas perdas em vazio, inferiores a 0,1 W. Assim, convertem menos energia elétrica em energia térmica indesejada.

Graças ao formato compacto, poupe espaço no quadro de comando, aumentando a potência em simultâneo. As fontes de alimentação STEP POWER oferecem-lhe uma classe de potência melhorada por horizontal pitch (1 HP). Graças ao seu formato compacto, padronizado através da DIN 43880, são particularmente adequadas para a utilização em quadros de distribuição.

A colocação em funcionamento simples e rápida é possível através da ligação push-in sem ferramenta. O borne oferece-lhe ainda o dobro dos pontos de ligação. Graças ao fecho de base extensível, pode montar a fonte de alimentação de forma flexível na parede ou numa superfície plana. O ângulo de 45 graus permite-lhe realizar a cablagem ergonómica durante a instalação. O intervalo de temperatura vai de -10 °C a +70 °C.