Tampas de proteção para tomadas de carga CCS – proteção ideal com características inteligentes

21.01.2026
Tampa de proteção para tomadas de carga CCS CHARX connect universal montadas numa tomada de carga de veículo comercial elétrico, com indicação de estado LED opcional e botão de função

Com máxima proteção e operação simples, elas estabelecem novos padrões para o uso diário de veículos comerciais elétricos: as novas tampas de proteção para tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact.

Estas asseguram uma proteção IPX5 fiável da área de contacto e tornam os veículos comerciais elétricos aptos para condições ambientais exigentes. Para além da proteção robusta, as tampas de proteção impressionam com outras funções inteligentes: por exemplo, a tampa AC abre-se automaticamente quando a tampa DC é levantada, tornando a operação cómoda. As tampas de proteção são compatíveis com o controlador de carregamento CHARX control vehicle e suportam os padrões comuns de carregamento. Graças aos pontos de aparafusamento idênticos para o CCS tipo 1 e tipo 2, o design-in é simples. Podem ser integrados extras opcionais, como uma indicação de estado de LED RGB livremente controlável e um botão de função que pode ser utilizado, por exemplo, para cancelar o carregamento. O ecrã LED e o botão são ligados através de um conector MCON de seis polos, e o ecrã LED é controlado por modulação por largura de impulso (MLP), o que permite regular com precisão o brilho do LED.
Outra vantagem: as tampas de proteção cumprem os requisitos da norma internacional de segurança UNECE R61, que regula a proteção das partes externas do veículo, contribuindo assim para a segurança dos utentes da estrada.
No geral, as tampas de proteção com dimensões de 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (sem extras) ou 61,1 mm (com extras) encaixam de forma flexível em vários conceitos de veículos, sendo que o portfólio inclui diferentes variantes para CCS tipo 1 e tipo 2, de modo que a solução certa está disponível para cada aplicação.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications