Proteção contra sobretensões para o barramento com deteção de tensão integrada

19.03.2026
Proteção contra sobretensões FLT-SEC-ZP2... com deteção de tensão num quadro de distribuição principal do edifício

O novo dispositivo de proteção combinado FLT-SEC-ZP2-...-SV da Phoenix Contact estabelece novos padrões para a proteção de locais de contadores: a largura reduzida da proteção contra sobretensões deixa muito espaço para os outros componentes montados no barramento.

A deteção de tensão integrada para alimentar os equipamentos de um sistema de medição inteligente – p. ex., um Smart Meter Gateways, SMGW – simplifica consideravelmente a instalação. No sistema de alimentação principal localizado a montante do contador são permitidos exclusivamente equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias (SPD) tipo 1 com spark gaps. Além disso, estes SPD não devem causar nenhuma corrente de operação permanente devido a indicações de estado, como LED. O spark gap deve limitar a corrente sequencial após a ignição de modo que os fusíveis de portinhola não sejam acionados. Devido à indicação de estado que funciona de forma puramente mecânica, sem corrente de operação, e aos spark gaps sem corrente sequencial da rede, o FLT-SEC-ZP2 cumpre as rigorosas especificações da VDE-AR-N 4100 relativas ao uso de SPD tipo 1 no sistema de alimentação principal. Como um dispositivo de proteção combinado tipo 1+2+3, protege mesmo componentes eletrónicos sensíveis nas proximidades da instalação.

Para os componentes de um sistema de medição inteligente, deve ser fornecida uma fonte de alimentação protegida proveniente da área não abrangida. O FLT-SEC-ZP2...-SV inclui duas ligações para ligar os cabos à sala de aplicações adicionais (RfZ) e ao ponto de terminação do local do contador (APZ). Os novos equipamentos de proteção FLT-SEC-ZP2-...-SV estão disponíveis em quatro versões, cada uma para os tipos de rede de alimentação TN-S/TT e TN-C, respetivamente, e com um valor de corrente de pico de corrente Iimp de 7,5 kA ou 12,5 kA.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management