Phoenix Contact na Feira de Hanover: tudo gira em torno de sistemas de energia integrados e interligados
Este ano, a Phoenix Contact concentra-se nos quatro temas: Power Reliability, automatização segura, construção eficiente de quadros de comando e tecnologia de ligação integrada. A empresa familiar expõe pela primeira vez os seus produtos e soluções no pavilhão 27 dedicado à automatização, stand G26, em conformidade com o novo conceito de exposição da Feira de Hanover.
Os sistemas industriais têm de funcionar de forma estável, ser monitorizados sem falhas e oferecer a máxima eficiência: Não é, portanto, sem razão que o tema da Power Reliability está a ganhar força. A Phoenix Contact apresenta soluções que ligam de forma inteligente alimentação, proteção e monitorização – desde a potente tecnologia de 24 V e soluções robustas de alimentação IP67 até à inovadora eletrónica de potência e à abrangente proteção contra sobretensão.
Sistemas de automação abertos, modulares e protegidos de forma fiável para ambientes de produção modernos são outro tópico no stand da feira. A Phoenix Contact mostra como as arquiteturas escaláveis podem ser combinadas com conceitos de segurança e funções suportadas por IA. Isto resulta em processos eficientes e resistentes que reduzem os tempos de inatividade e aumentam a produtividade.
A crescente eletrificação está a aumentar a procura de quadros de comando – e de processos rápidos e económicos na construção de quadros de comando. A Phoenix Contact mostra como as empresas podem beneficiar da digitalização, automação de processos e fluxos de trabalho de ponta a ponta. O portfólio de produtos escaláveis e os serviços de consultoria abrangentes permitem tempos de produção mais curtos, elevada segurança de processo e soluções escaláveis.
O quarto foco temático no stand da feira é dedicado à tecnologia de ligação integrada para aplicações inteligentes: a tecnologia de ligação, as réguas de borne e a cablagem de campo garantem uma transmissão fiável de sinais, dados e energia. Tecnologias como a Single Pair Ethernet permitem conceitos de máquinas flexíveis e uma comunicação industrial moderna. Os sistemas que poupam espaço e requerem poucas ferramentas aumentam a eficiência, a sustentabilidade e o valor acrescentado.