Inovadores sistemas de ligação de teste para a transição energética
Com o Fame LPIT, a Phoenix Contact apresenta uma nova geração de sistemas de ligação de teste para pequenos sensores de sinais em instalações de distribuição elétrica de média e alta tensão. A solução permite o teste rápido, seguro e conveniente de sistemas de proteção modernos.
Graças ao formato compacto, todos os sinais relevantes para o teste podem ser acedidos diretamente na porta do quadro, no painel frontal ou em inserções de 19", sem alterar a cablagem da instalação. O invólucro de metal robusto com contacto separado de ligação à terra protege de forma fiável contra interferências eletromagnéticas. Fame LPIT significa "Low Power Instrument Transformer" e inclui réguas de ligação de teste e conectores de teste. As réguas de ligação de teste permitem aceder a todos os oito contactos de sinal da interface RJ45 e foram concebidas para sensores de média e alta tensão. Uma característica especial é a resistência à tensão de pico até 5 kV, que permite a utilização em aplicações de alta tensão e garante um nível de segurança particularmente elevado. Estão disponíveis duas ligações de encaixe RJ45 separadas para sistemas de média tensão, permitindo a ligação de sensores de média tensão U/I combinados ou separados.
Os utilizadores beneficiam de uma redução significativa do esforço de ensaio, de tempos de paragem minimizados e de uma integração simples nos sistemas existentes. O Fame LPIT estabelece novos padrões em termos de segurança, eficiência e sustentabilidade e apoia os operadores de rede, a indústria e as infraestruturas a dominarem os desafios da transição energética.