Webinar: Descarregadores de sobretensão – Critérios de escolha dos descarregadores
11.02.2025
|
16:00 - 17:00
Neste webinar, vamos abordar os critérios de escolha dos descarregadores conforme a norma IEC 62305 para o modelo de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
- Por que motivo a norma prevê descarregadores do Tipo 1, do Tipo 2 e do Tipo 3?
- Que componentes estão dentro destes descarregadores?
- Quais as propriedades e os efeitos desses componentes?
Estas são algumas das questões que vão ser respondidas e explicadas.
Formulário de inscrição no webinar O webinar é gratuito e é transmitido em direto. Inscreva-se agora!
Ir para formulário de inscriçãoOrador:
Carlos Coutinho - Marketing and Product Manager na Phoenix Contact
Próxima data:
13 de fevereiro, das 10 às 11h
Nota: no formulário de inscrição do webinar estão disponíveis as duas datas.
Contacto
Rute Silva | Marketing
rsilva@phoenixcontact.com