Tempo recorde graças à mudança tecnológica

Os conectores Wire-to-Board para conjuntos de cabos simplificam e aceleram a cablagem no campo e na fábrica. Escolha entre a ligação por cravação e push-in. Porque todos os movimentos têm de ser perfeitos. Experimente. Solicite uma amostra grátis.
Conectores Wire-to-Board otimizados para montagens de cabos

Conectores Wire-to-Board otimizados para montagens de cabos

Os conectores Wire-to-Board para montagens de cabos do portfólio CONNEXIS estão agora também disponíveis com ligação push-in, para além da ligação por cravação. O portfólio CONNEXIS é constituído por conectores e réguas básicas na direção de ligação horizontal ou vertical, bem como por passa-painéis. Os contactos de cravação estão disponíveis para condutores de AWG: 28 ... 14. Com passo de 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm, os conectores D21, D31 e D32 são adequados para numerosos fornecimentos de sinais e de baixa tensão.

Principais características dos conectores Wire-to-Board

Conectores Wire-to-Board da série D21 com ligação por cravação
Conectores Wire-to-Board da série D31 com ligação por cravação
  Conectores Wire-to-Board da série DD31PS com ligação push-in
Conectores Wire-to-Board da série D32 com ligação por cravação
Conectores Wire-to-Board da série D21 com ligação por cravação

Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., ligações de suspensão livre e passa-painéis, a série D21 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores Wire-to-Board estão disponíveis em versão de fila dupla com 6 a 20 polos no passo de 2,50 mm.

Ir para a lista de produtos
Conectores Wire-to-Board da série D31 com ligação por cravação

Graças a diferentes formatos e variantes, p. ex. ligações de suspensão livre e passa-painéis, a série D31 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores Wire-to-Board estão disponíveis em versões de uma ou duas filas com números de polos 2 a 20 para a tecnologia de ligação por cravação.

Ir para a lista de produtos
  Conectores Wire-to-Board da série DD31PS com ligação push-in

Graças a diferentes formatos e variantes, como ligações de suspensão livre e passa-painéis, a série DD31PS é adequada para inúmeras aplicações. Os conectores Wire-to-Board com ligação push-in estão disponíveis na versão de duas filas em números de polos de 4 a 20 com um passo de 3,81 mm.

Ir para a lista de produtos
Conectores Wire-to-Board da série D32 com ligação por cravação

Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., ligações de suspensão livre e passa-painéis, a série D32 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores Wire-to-Board estão disponíveis em versão de fila única ou fila dupla com 2 a 20 polos no passo de 5,08 mm.

Ir para a lista de produtos
Amostras gratuitas
Teste os conectores Wire-to-Board

Gostaria de conhecer os conectores Wire-to-Board da gama CONNEXIS? – Encomende gratuitamente uma amostra para o seu local de trabalho. Para encontrar a solução ideal para a sua aplicação, tem à disposição os nossos especialistas que irão aconselhá-lo de forma personalizada. Descubra as vantagens da tecnologia de ligação inovadora da Phoenix Contact.

Encomendar amostra agora
Encomenda de amostras de conectores Wire-to-Board

Vantagens

  • Montagem rápida e segura graças a impressão individual com números, letras e caracteres
  • Ligação sem erros através de variantes com codificação integrada
  • Apoio Design-in durante o desenvolvimento do equipamento por meio de dados M-CAD/E-CAD e serviço de amostras gratuito
  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • Produção simples e com economia de tempo graças a conectores pré-montados
Conectores Wire-to-Board CONNEXIS para montagens numa aplicação de robótica

Teste os conectores Wire-to-Board do portfólio CONNEXIS

Os conectores Wire-to-Board otimizados para montagens de cabos são particularmente adequados para aplicações em robótica, tecnologia de elevação e gestão de baterias. Encomende gratuitamente a sua amostra personalizada para o seu local de trabalho e veja por si próprio.