Ligações para todas as dimensões

Os conectores Board-to-Board da série FINEPITCH da Phoenix Contact são a solução fiável para a ligação interna de placas de circuito impresso em equipamentos. Experimente e visualize a sua amostra pretendida.
Conectores Board-to-Board do portfólio FINEPITCH da Phoenix Contact

Síntese do portfólio Board-to-Board Com conectores Board-to-Board FINEPITCH, a Phoenix Contact oferece soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados, que também podem ser encomendadas como amostras. Realize orientações personalizadas de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diferentes formatos, alturas de empilhamento e números de polos em diversos passos desde 0,635 até 1,27 mm. Também são possíveis ligações mezzanine, coplanares e placas Mother-Daughter. Com três séries de produtos, o portfólio FINEPITCH oferece aos fabricantes de equipamentos soluções ideais para ligações de placas de circuitos impressos para requisitos industriais.

Mapa de imagem interativo: Síntese das diferentes séries de conectores Board-to-Board
Série FR 1,27
A poupança de tempo no processo de desenvolvimento e a transmissão de dados de alta velocidade fazem a diferença. Os conectores Board-to-Board da série FR 1,27 permitem taxas de dados até 28 GBit/s, bem como simulações da integridade dos dados específicas do cliente. 
Série FR 1,27
Série FS 0,635
Os conectores Board-to-Board da série FS 0,635 permitem-lhe criar ligações de placa de circuitos impressos compactas em versões rígidas ou flutuantes. Graças a taxas de transferência de dados de até 40 GBit/s e diferentes números de polos e alturas de empilhamento, é possível desenvolver equipamentos de forma flexível.
Série FS 0,635
Série FP 0,8
Os conectores Board-to-Board da série FP 0,8 distinguem-se pela inovadora tecnologia ScaleX. Este contacto duplo único assegura uma ligação robusta e fiável e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar.
Série FP 0,8
Amostras gratuitas
Teste os conectores Board-to-Board

Gostaria de experimentar os conectores Board-to-Board do portfólio FINEPITCH? – Encomende já o seu pacote de amostra pessoal. Nós ajudamo-lo na seleção e no Design-in dos conectores para placa de circuitos impressos. Receberá um aconselhamento competente sobre a utilização direcionada na sua aplicação. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Vista explodida de conectores Board-to-Board em várias placas de circuito impresso através de um invólucro eletrónico

Vantagens

  • Flexibilidade no design graças a conectores robustos nos passos de 0,635 mm a 1,27 mm em diversas alturas de empilhamento
  • Ligações Board-to-Board adequadas à aplicação em versões blindadas e não blindadas para diferentes requisitos EMC
  • Apoio Design-in abrangente para um desenvolvimento de equipamentos simples e rápido através de dados orientados para a prática e modelos gratuitos
  • Diversas possibilidades de aplicação graças à transmissão de dados de alta velocidade de até 52 GBit/s

Comparação de dados técnicos

Compare a série de produtos e selecione o conector Board-to-Board adequado para a sua aplicação.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Vista geral dos dados técnicos
Série de produtos FS 0,635 | FS 0,635 Flutuante FP 0,8 FR 1,27
Passo 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Números de polos 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Alturas de empilhamento 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Formatos Vertical Vertical e horizontal Vertical, horizontal e cabo plano
Blindagem - Opcional -
Flutuante ±0,7 mm (direção X e Y) ±0,3 mm (direção X e Y), compensação de tolerância integrada no contacto -
Corrente nominal por contacto 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Taxa de transmissão de dados Até 30 GBit/s | Até 40 GBit/s Até 52 GBit/s Até 28 GBit/s
Ciclos de encaixe 50 500 500
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a série de produtos
Conectores Board-to-Board da Phoenix Contact

Teste os conectores Board-to-Board

Encomende gratuitamente a sua amostra Board-to-Board desejada para o seu local de trabalho e convença-se pela compacidade e versatilidade do portfólio FINEPITCH.