Conector push-pull M12

Conector push-pull M12 O novo padrão na tecnologia de automação

Conexão simples, bloqueio rápido: os conectores M12 com sistema de fecho rápido Push-Pull garantem um encaixe seguro e sem ferramenta, mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cablagem. Além disso, variantes com bloqueio interno permitem invólucros com um design compacto.

Vantagens

  • Plug-and-Produce: encaixe seguro e rápido, mesmo em espaços confinados
  • Mais flexibilidade: uma ligação de dispositivo M12 para conectores de parafuso e Push-Pull
  • Design interno simples: portas M12 embutidas para conceitos compactos de dispositivos
  • Ligações de suspensão livre: conector com bloqueio interno e externo
  • Elevada segurança para o futuro: programa normalizado de produtos para disponibilidade a nível mundial
Amostras gratuitas
Teste os conectores push-pull M12
Quer testar os conectores push-pull M12? – Encomende já a sua embalagem de amostra. Obtém aconselhamento competente sobre a utilização objetiva na sua aplicação. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.
Encomendar amostra gratuita
Conectores push-pull M12 do lado do equipamento e do campo
Conectores de equipamento M12 Push-Pull com bloqueio interno

Conector de equipamento M12 Push-Pull com bloqueio interno

Os conectores de equipamento Push-Pull com tomada elétrica M12 Push-Pull embutida permitem a ligação de dispositivos de forma segura e sem ferramenta.

Conector de cabo M12 Push-Pull com bloqueio interno

Conector de cabo M12 Push-Pull com bloqueio interno

Os conectores de cabo M12 Push-Pull bloqueiam através da conexão simples e direta – em particular, em espaços confinados.

Os sistemas de fecho rápido M12 Push-Pull em detalhe

São conectados conectores de cabo M12 com bloqueio interno a uma parede do equipamento com conectores de equipamento M12 Push-Pull
Conector push-pull M12 com bloqueio interno e externo à frente da parede do equipamento, com conectores de equipamento M12 adequados integrados
Aparelho com inúmeros conectores de equipamento e de cabo M12
Conector com bloqueio interno e externo Push-Pull
Globo, em torno do qual um conector de cabo e um conector de equipamento com bloqueio interno Push-Pull M12 estão enrolados
São conectados conectores de cabo M12 com bloqueio interno a uma parede do equipamento com conectores de equipamento M12 Push-Pull

Com o sistema de bloqueio compatível com todos os fabricantes, pode conectar de forma segura e confortável – mesmo em espaços confinados. Desta forma, pode poupar até 80 % de tempo de instalação em comparação com a conexão de parafuso

Conector push-pull M12 com bloqueio interno e externo à frente da parede do equipamento, com conectores de equipamento M12 adequados integrados

O contorno M12 Duo proporciona-lhe uma cablagem flexível de campo com conectores de parafuso M12 comprovados ou o novo sistema de ligação rápida Push-Pull. Nas soluções M12 existentes é também possível uma integração Push-Pull fácil dos dispositivos.

Aparelho com inúmeros conectores de equipamento e de cabo M12

O novo conceito M12 Push-Pull permite uma integração nivelada no invólucro graças às portas M12 embutidas. Desta forma, obtém designs de dispositivos mais compactos através de uma densidade de embalagem mais elevada.

Conector com bloqueio interno e externo Push-Pull

Implemente facilmente prolongamentos no campo: com conectores com bloqueio interno e externo Push-Pull pode efetuar ligações de suspensão livre.

Globo, em torno do qual um conector de cabo e um conector de equipamento com bloqueio interno Push-Pull M12 estão enrolados

O programa padronizado e universal de produtos Push-Pull garante disponibilidade a nível mundial. Graças à estandardização padronizada IEC 61076-2-010, é compatível com todos os fabricantes.

E-Paper
Resumo do portfólio M5 a M12
Os conectores circulares nos tamanhos métricos M5 a M12 afirmaram-se como padrão em inúmeras indústrias e aplicações. Obtenha uma visão geral da gama de produtos abrangente para a transmissão de sinal, dados e potência no aparelho.
Abrir e-paper
Ligação de dispositivo com conectores circulares dos tamanhos M5 a M12
Vídeo: conectores push-pull M12 - o novo padrão para a tecnologia de automação
O novo padrão para a tecnologia de automação YouTube

O novo padrão para a tecnologia de automação

Os conectores push-pull M12 garantem uma ligação de equipamento rápida e sem ferramenta, mesmo em espaços reduzidos e com maior densidade de cablagem. Execute designs de invólucros compactos graças às portas M12 embutidas e implemente facilmente prolongamentos no campo com variantes de pinos e tomadas.

Conectores de equipamento M8/M12: ideal para SMD e THR
Conectores de equipamento M8/M12: ideal para SMD e THR YouTube

Ligação roscada de invólucro M12 com compensação de tolerância

Otimize a sua cadeia de valor acrescentado com portas de equipamento inovadoras para THR ou SMD. A Phoenix Contact fornece conectores de equipamento em M8 e M12 para sinais, dados e potência.

Os conectores de equipamento M8 e M12 para SMD e THR oferecem flexibilidade no design de equipamentos graças aos diversos esquemas de polos e codificações para sinais, dados e potência com geometria de montagem unificada.

Resumo dos conectores push-pull M12
Resumo dos conectores push-pull M12 YouTube

Cablagem segura dos equipamentos com M12 Push-Pull

Os conectores M12 com sistema de fecho rápido Push-Pull permitem a cablagem segura e confortável de equipamentos e instalações. Destinam-se à aplicação na tecnologia ferroviária, por ex., em redes de comunicação em veículos sobre carris.