WLAN 5110 montado no quadro de comando

WLAN 5110 A solução WLAN flexível para o quadro de comando

O WLAN 5110 constitui um cliente e Ponto de Acesso WLAN 802.11n de alto desempenho para construir redes WLAN grandes ou conexões Ethernet sem fio em grandes distâncias. O gerenciamento de cluster integrado permite configurar e sujeitar a manutenção, confortável e rapidamente e de forma centralizada, todos os Pontos de Acesso WLAN 5110 de uma rede WLAN, utilizando uma só interface web. O design compacto possibilita a utilização não só no quadro de comando, como também em caixas de comando compactas no campo.

Ícone para um maior alcance

Maior alcance graças aos padrões modernos e à tecnologia MIMO

Módulo WLAN IEEE 802.11n de alto desempenho para maior alcance

Um sinal de rádio forte e a tecnologia de antenas múltiplas MIMO (Multiple Input, Multiple Output) no padrão IEEE 802.11n são decisivos para uma comunicação sem fio estável, rápida e confiável com maior alcance. Isso se observa especialmente em condições industriais difíceis. A estabilidade e o alcance da comunicação sem fio costumam melhorar significativamente, mesmo com o uso de clientes WLAN no padrão 802.11a/b/g antigo.

Sua vantagem: menos Pontos de Acesso por área.

Tecnologia Cluster Management para a configuração central

A função de gerenciamento de cluster, integrada no WLAN 5110, permite uma configuração conjunta fácil e central de todos os Pontos de Acesso WLAN 5110 de uma rede de infraestrutura WLAN através de uma só interface web. Assim, você configura todos os Pontos de Acesso em apenas alguns minutos e os integra em redes existentes.

O botão Mode e o cartão de memória SD, onde podem ser salvos não só os dados de configuração, como também a imagem de FW entre outras coisas, oferecem maior conforto na configuração e manutenção.

Sua vantagem: configuração rápida e fácil da rede WLAN

Tecnologia Cluster Management

Configuração rápida e fácil da rede

Mecanismos de segurança WLAN do WLAN 5110

Seguro e compatível: WLAN 5110

Compatibilidade, segurança e possibilidades acrescidas

O WLAN 5110 suporta os mecanismos de segurança WLAN mais atuais, incluindo a encriptação AES baseada em hardware. Também está naturalmente assegurada a compatibilidade com todos os dispositivos de WLAN que suportam as especificações 802.11a,b,g e 802.11n.

Além disso, o WLAN 5110 oferece funções e características suplementares que só ficam ativas em conjunto com outro WLAN 5110 ou WLAN 1100. Entre outros itens, fazem parte deste âmbito o modo "Fully Transparent Bridge" para a comunicação de rede Layer 2 transparente via WLAN, o Multicast-Handling otimizado, p. ex., para EtherNet/IP ou um roaming mais rápido e adicionalmente otimizado.

Sua vantagem: o produto apresenta uma segurança e compatibilidade elevadas e está além disso otimizado para aplicações industriais

Antenas para produtos WLAN

Antenas adequadas aos nossos produtos WLAN

Conexões externas de antena para o uso flexível de antenas

Uma boa recepção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fio rápida e confiável. O uso de antenas de alta qualidade, adequadas à respectiva aplicação, é imprescindível para o efeito. Oferecemos os acessórios de antena certos para cada aplicação.

  • Antenas omnidirecionais para um campo de transmissão amplo em todas as direções
  • Antenas direcionais para um campo de transmissão direcionado em grandes distâncias
  • Antenas com cabo de fuga para aplicações com trilho, p. ex., transportadores elétricos suspensos

Sua vantagem: uma recepção de sinal sempre ótima

Conjunto de montagem RUGGED BOX

Conjunto de montagem RUGGED BOX para o Ponto de Acesso WLAN 5110

Formato compacto também adequado para caixas de comando no campo

Os Pontos de Acesso WLAN deveriam ser instalados na posição de antena ideal. Na maioria das vezes, essa posição não fica próxima ao quadro de comando. Por isso, o WLAN 5110 foi concebido de modo a poder ser instalado em caixas de comando e caixas compactas e montáveis em campo, mesmo que tenham sido ligados cabos Ethernet e de antena.

Com RUGGED BOX, oferecemos conjuntos de caixas de comando diversos e robustos, com grau de proteção IP66, que estão perfeitamente adaptados ao FL WLAN 5110. Tanto faz se com antenas diretamente enroscáveis ou com uma fonte de alimentação para a operação de 220 V. Você obtém sempre precisamente o Ponto de Acesso de que necessita.

Sua vantagem: instalação flexível do WLAN 5110 na posição ideal

WLAN 5110 na caixa de comando

Alimentação do WLAN 5110 com dados e energia graças ao splitter PoE

Power over Ethernet (PoE) para instalação de campo simples

Oferecemos um splitter Power over Ethernet (PD), adaptado ao WLAN 5110, para o isolamento de energia e dados conforme IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Isso permite um cabeamento simples e econômico da Ethernet e da alimentação de tensão através de um só cabo Ethernet para um Ponto de Acesso WLAN de instalação remota. O splitter PoE disponibiliza os 24 V DC usuais na indústria e 10,5 W ou 21,5 W dependendo do tipo de alimentação PoE conectada (802.3af/802.3at). Poderá encontrar módulos de alimentação PoE ou switches PoE adequados em nosso portfólio de rede.

Sua vantagem: instalação simples de cabo único

Áreas de aplicação típicas do WLAN 5110

Homem no Acesso sem fio a máquinas com dispositivos inteligentes
Acesso sem fio a máquinas, p. ex., para manutenção remota, através de dispositivos inteligentes
Grande plano de grandes peças da máquina
Integração na rede de peças de máquina de difícil acesso
Técnico instalando redes em um telhado
Implementação de conexões de dados de alto desempenho ao longo de vários quilômetros
Sistemas de transporte autônomos flexíveis na intralogística
Comunicação confiável para sistemas de transporte em intralogística

WLAN 5110 em resumo

WLAN 5110
WLAN 5110

Características
Padrões WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandas de frequência e canais (*dependentes do país) 2,4 GHz: canal 1-13* | 5 GHz: canal 36-165*
Taxa de dados máx. (bruta) 300 MBit/s
Taxa de transferência de dados máx. (líquida) < 90 MBit/s
Modos de operação Ponto de Acesso, cliente, repetidor
Potência de emissão máxima 18 dBm
Número de antenas 1 a 2 (externas)
Ir para a lista de produtos

Outros produtos WLAN em comparação

Compare as características de nossos diferentes módulos sem fio WLAN e encontre assim facilmente o produto adequado para você.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Módulo sem fio compacto para antenas externas

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

A solução WLAN para a construção de máquinas

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Confere capacidade para WLAN aos dispositivos rápida e facilmente

Montagem No quadro de comando, em caixas de comando (adaptador de trilho de fixação (opcional*) ou montagem na parede) No quadro de comando, máquinas, etc. montagem de furo único
Padrões WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Taxa de dados máxima (bruta) 300 MBit/s 300 MBit/s
Taxa de dados máxima (líquida) >60 MBit/s (WLAN 101x), <90 MBit/s (WLAN 201x) >60 MBit/s
Antenas incluídas Não: até duas conexões externas (RSMA) Sim: duas vezes interno (5 dBi)
Potência de emissão máxima 19 dBm (conexão de antena) 20 dBm (incl. antenas)
ATEX/IEC Ex Sim: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) Não
Classe 1, divisão 2 Sim: WLAN 1011, 2011 Sim: WLAN 1101, 2101
Modos de operação Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 201x) Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 210x)
Várias interfaces WLAN Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente
Número máximo de clientes WLAN por PA 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Ligações 1 x RJ45 1 x RJ45
Grau de proteção IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Saber mais Saber mais Saber mais