WLAN 1100 e WLAN 2100 – A solução WLAN para a construção de máquinas
Com o módulo sem fio WLAN 1100 você instala rápida e facilmente uma interface WLAN em sua máquina ou sistemas de instalações. O WLAN 1100 permite não só disponibilizar uma rede WLAN local (ponto de acesso), como também integrar, p. ex., sua máquina em uma rede WLAN hierarquicamente superior (adaptador WLAN). Ao mesmo tempo, o WLAN 1100 se distingue por uma recepção WLAN rápida e estável. Com antenas integradas e extrema robustez, o módulo economizador de espaço foi pensado até nos detalhes para as aplicações na construção de máquinas e instalações.
WLAN 1100 e instalação clássica com antenas em comparação
WLAN 1100, a solução completa econômica
Uma solução WLAN industrial usual para o uso em máquinas e sistemas de instalações é composta por um módulo WLAN, cabos de antena e antenas tão boas e robustas quanto possível. Isso requer muito espaço, envolve uma instalação complexa e custa frequentemente muito dinheiro.
No WLAN 1100, pelo contrário, o módulo sem fio e as antenas estão reunidos em um dispositivo compacto que é simplesmente parafusado no quadro de comando ou na máquina.
Sua vantagem: solução completa econômica e fácil de instalar.
Montagem simples do WLAN 1100
Montagem e conexão fáceis graças à montagem de furo único
O módulo sem fio WLAN 1100 é simplesmente instalado como uma antena através da montagem de furo único. Para tal só é necessário um furo de 40 mm na máquina ou no quadro de comando. Assim, a área de conexão do WLAN 1100 penetra no interior da máquina ou do quadro de comando, sendo fixada por meio de uma porca. A conexão Ethernet e de alimentação de tensão são estabelecidas via conector push-in e conector RJ45. Não necessitando de espaço no quadro de comando, o WLAN 1100 é fácil de recondicionar em qualquer altura.
Sua vantagem: instalação rápida com economia de espaço.
Recepção plena com o WLAN 1100
Recepção plena graças à tecnologia de antenas otimizada e WLAN IEEE 802.11n
Uma boa recepção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fio rápida e confiável. O uso de antenas de alta qualidade é imprescindível para o efeito. O WLAN 1100 integra uma combinação de dois diferentes tipos de antena especialmente desenvolvidos. Uma antena omnidirecional de 360° e uma antena direcional circular polarizada. Junto com o módulo WLAN 802.11n de alta capacidade, o módulo sem fio WLAN 1100 possibilita sempre uma recepção plena mesmo sob condições industriais adversas.
Duas antenas integradas e de alto desempenho com tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output) garantem uma recepção rádio rápida e estável sempre que é necessária. Isto aumenta consideravelmente a robustez, a velocidade e o alcance da sua comunicação sem fio.
Sua vantagem: recepção sempre plena.
O WLAN 1100 também resiste a um impacto forte
Resiste mesmo em ambiente adverso
Os módulos instalados fora do quadro de comando protetor têm de ser capazes de resistir de forma permanente a ambientes adversos. A caixa deverá suportar também um choque ou impacto mais forte. A caixa do WLAN 1100 é extremamente robusta e resiste também a cargas mecânicas e impactos mais intensos (resistência ao impacto IK08).
Sua vantagem: vida útil operacional longa mesmo em ambiente adverso.
Especialmente seguro através dos padrões de segurança e os perfis de usuário
Elevada segurança graças aos dois Pontos de Acesso virtuais e ao filtro IP
Para nós é importante proteger sua rede e dados contra o uso impróprio e a manipulação. O módulo sem fio WLAN 1100 suporta as normas de segurança WLAN atuais e a encriptação AES baseada em hardware. Além disso podem ser definidos diversos pontos de acesso WLAN com senha própria e filtro de acesso para dois grupos de usuários diferentes, p. ex., assistência técnica e operadores. Assim, a assistência técnica, p. ex., tem acesso WLAN irrestrito a todos os dispositivos na rede, ao passo que o operador só pode acessar o servidor de visualização.
Sua vantagem: seguro contra manipulação e uso impróprio.
O WLAN 1100 pode ser configurado via CLI
Controle fácil através do PLC – via comandos CLI
O WLAN 1100 pode ser configurado facilmente com comandos http-CLI através de um PC ou PLC ou controlado para o tempo de execução. Muitos requisitos podem ser, assim, solucionados de forma flexível. P. ex., numerosos módulos WLAN 1100 podem ser configurados de forma rápida e fácil com um comando. Para atribuir, p. ex., aos usuários WLAN uma nova senha WLAN única para cada ligação, o controlador permite automatizar a administração da rede. Assim, pode ser facilmente eliminado o risco para a segurança, que a senha WLAN estática e utilizada em comum envolve.
Sua vantagem: o programador das máquinas tem pleno controle.
FL WLAN 2100 com modo de operação WLAN-Mesh
WLAN-Mesh para redes de automação
O novo modo de operação WLAN-Mesh dos módulos sem fio FL WLAN 2100 permite a configuração fácil de redes WLAN e aumentar o alcance de redes WLAN existentes. Com a utilização de inúmeros Pontos de Acesso mesh, você cobre superfícies maiores, sem a instalação de cabos. Através de uma atualização do firmware, a função WLAN-Mesh também fica disponível em módulos WLAN 2100 mais antigos.
Sua vantagem: implemente redes ad hoc autônomas e auto-organizadas.
WLAN 1100 em resumo
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1100 | WLAN 2100 | |
Características | ||
Padrões WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bandas de frequência e canais (*dependentes do país) | 2,4 GHz: canal 1-13*; 5 GHz: canal 36-165* | 2,4 GHz: canal 1-13*, 5 GHz: canal 36-165* |
Taxa de dados máx. (bruta) | 300 MBit/s | 300 MBit/s |
Taxa de transferência de dados máx. (líquida) | >60 MBit/s | >60 MBit/s |
Modos de operação | Ponto de Acesso, cliente, 2 Pontos de Acesso virtuais | Ponto de Acesso, cliente, 2 Pontos de Acesso virtuais, Mesh |
Potência de emissão máxima | 20 dBm (incl. antenas) | 20 dBm (incl. antenas) |
Número de antenas | 2 (internas) | 2 (internas) |
Número máx. de clientes WLAN | 10 clientes | 60 clientes |
Grau de proteção no estado montado | IP54 | IP66 e IP68 |
Temperatura ambiente (operação) | 0 °C … +60 °C | -40 °C … +60 °C |
Outros produtos WLAN em comparação
Compare as características de nossos diferentes módulos sem fio WLAN e encontre assim facilmente o produto adequado para você.
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Módulo sem fio compacto para antenas externas |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
A solução WLAN para a construção de máquinas |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Confere capacidade para WLAN aos dispositivos rápida e facilmente |
|
Montagem | No quadro de comando, em caixas de comando (adaptador de trilho de fixação (opcional*) ou montagem na parede) | No quadro de comando, máquinas, etc. montagem de furo único | |
Padrões WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Taxa de dados máxima (bruta) | 300 MBit/s | 300 MBit/s | |
Taxa de dados máxima (líquida) | >60 MBit/s (WLAN 101x), <90 MBit/s (WLAN 201x) | >60 MBit/s | |
Antenas incluídas | Não: até duas conexões externas (RSMA) | Sim: duas vezes interno (5 dBi) | |
Potência de emissão máxima | 19 dBm (conexão de antena) | 20 dBm (incl. antenas) | |
ATEX/IEC Ex | Sim: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Não | |
Classe 1, divisão 2 | Sim: WLAN 1011, 2011 | Sim: WLAN 1101, 2101 | |
Modos de operação | Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 201x) | Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 210x) | |
Várias interfaces WLAN | Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente | Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente | |
Número máximo de clientes WLAN por PA | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Ligações | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
Grau de proteção | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Saber mais | Saber mais | Saber mais |