WLAN 1010 e WLAN 2010 Módulo sem fio compacto para antenas externas
Os módulos sem fio WLAN 1010 e 2010 são especialmente compactos. Graças às conexões externas de antena são perfeitamente adequados para tarefas sem fio complexas em que é necessário um posicionamento flexível das antenas. Além disso, eles dispõem da confiabilidade comprovada da série 1000 e 2000. Isso inclui as caixas robustas e industriais, a tecnologia sem fio MIMO confiável e abrangentes funções de software configuráveis através de interfaces versáteis como Web, SNMP, REST-API ou CLI.
O WLAN 1010 dispõe de opções de montagem flexíveis
WLAN 1010 – Cabe em máquinas com pouco espaço
Os veículos, shuttles de armazém e as máquinas devem ser pequenos. Muitas construções têm o mesmo em comum: falta de espaço. Por este motivo, todos os componentes têm de ser compactos e de montagem flexível. A série WLAN 1010 foi desenvolvida exatamente para esse fim. O módulo WLAN compacto pode ser montado em paredes e chapas ou simplesmente encaixado no trilho de fixação. A placa de base de metal garante uma fixação sólida e uma dissipação de calor confiável.
Sua vantagem: o dispositivo pode ser montado em qualquer lugar.
Duas antenas externas garantem no WLAN 1010 a cobertura sem fio ideal
Conexão para antenas externas
A solução de antena é importante para uma conexão sem fio confiável. Para garantir uma boa cobertura sem fio à volta do veículo, por vezes é necessário montar antenas em diferentes lados do veículo. Para estes casos, o FL WLAN 1010 está equipado com duas conexões de antena. Dessa forma, você pode escolher sempre a solução ideal de antena.
Sua vantagem: a melhor recepção, mesmo em espaços difíceis.
Especialmente seguro através dos padrões de segurança e os perfis de usuário
Elevada segurança graças aos dois Pontos de Acesso virtuais e ao filtro IP
Para nós é importante proteger sua rede e dados contra o uso impróprio e a manipulação. O WLAN 1010 suporta os padrões de segurança WLAN atuais como encriptação WPA AES ou autenticação RADIUS. Além disso podem ser definidos diversos pontos de acesso WLAN com senha própria e filtro de acesso para dois grupos de usuários diferentes, p. ex., assistência técnica e operadores. Assim, a assistência técnica, p. ex., tem acesso WLAN irrestrito a todos os dispositivos na rede, ao passo que o operador só pode acessar o servidor de visualização.
Sua vantagem: segurança contra manipulação e uso impróprio.
O WLAN 1010 pode ser configurado via REST-API
Controle fácil através do PLC – via REST-API
O WLAN 1010 pode ser configurado facilmente com uma REST-API através de PC ou PLC ou controlado para o tempo de execução. Assim é possível configurar numerosos módulos WLAN 1010 de forma rápida e fácil com um comando. Além disso, o controlador permite automatizar a administração da rede para atribuir, p. ex., aos usuários WLAN uma nova senha WLAN única para cada ligação. Assim, pode ser facilmente eliminado o risco para a segurança, que a senha WLAN estática e utilizada em comum envolve.
Sua vantagem: controle total sobre a programação das máquinas.
FL WLAN 2010 com modo de operação WLAN-Mesh
WLAN-Mesh para redes de automação
O novo modo de operação WLAN-Mesh dos módulos sem fio FL WLAN 2010 permite a configuração fácil de redes WLAN e aumentar o alcance de redes WLAN existentes. Com a utilização de inúmeros Pontos de Acesso Mesh, você cobre superfícies maiores, sem a instalação de cabos. Através de uma atualização do firmware, a função WLAN-Mesh também fica disponível em módulos WLAN 2010 mais antigos.
Sua vantagem: implemente redes ad hoc autônomas e auto-organizadas.
WLAN 1010 e 2010 em resumo
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1010 | WLAN 2010 | |
Características | ||
Padrões WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bandas de frequência e canais (*dependentes do país) | 2,4 GHz: canal 1-13* | 5 GHz: canal 36-165* | 2,4 GHz: canal 1-13* | 5 GHz: canal 36-165* |
Taxa de dados máx. (bruta) | 300 MBit/s | 300 MBit/s |
Taxa de transferência de dados máx. (líquida) | > 60 MBit/s | < 90 MBit/s |
Modos de operação | Ponto de Acesso, cliente, 2 Pontos de Acesso virtuais | Ponto de Acesso, cliente, 2 Pontos de Acesso virtuais, Mesh |
Potência de emissão máxima | 16 dBm | 16 dBm |
Número de portas de antenas | 2 (RSMA) | 2 (RSMA) |
Número máx. de clientes WLAN | 10 clientes | 60 clientes |
Grau de proteção no estado montado | IP20 | IP20 |
Temperatura ambiente (operação) | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +60 °C |
Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Outros produtos WLAN em comparação
Compare as características de nossos diferentes módulos sem fio WLAN e encontre assim facilmente o produto adequado para você.
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Módulo sem fio compacto para antenas externas |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
A solução WLAN para a construção de máquinas |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Confere capacidade para WLAN aos dispositivos rápida e facilmente |
|
Montagem | No quadro de comando, em caixas de comando (adaptador de trilho de fixação (opcional*) ou montagem na parede) | No quadro de comando, máquinas, etc. montagem de furo único | |
Padrões WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Taxa de dados máxima (bruta) | 300 MBit/s | 300 MBit/s | |
Taxa de dados máxima (líquida) | >60 MBit/s (WLAN 101x), <90 MBit/s (WLAN 201x) | >60 MBit/s | |
Antenas incluídas | Não: até duas conexões externas (RSMA) | Sim: duas vezes interno (5 dBi) | |
Potência de emissão máxima | 19 dBm (conexão de antena) | 20 dBm (incl. antenas) | |
ATEX/IEC Ex | Sim: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Não | |
Classe 1, divisão 2 | Sim: WLAN 1011, 2011 | Sim: WLAN 1101, 2101 | |
Modos de operação | Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 201x) | Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 210x) | |
Várias interfaces WLAN | Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente | Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente | |
Número máximo de clientes WLAN por PA | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Ligações | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
Grau de proteção | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Saber mais | Saber mais | Saber mais |