Tecnologia inovadora para seus motores

Tecnologias para ligar, proteger e monitorar motores Ligue, proteja e monitore seus motores de forma inteligente e econômica

Motores elétricos asseguram o movimento em uma grande variedade de aplicações industriais. A partida e a inversão dos motores são tarefas frequentemente assumidas por circuitos de proteção mecânicos
clássicos. Porém, eles precisam de muito espaço, implicam um trabalho de cabeamento considerável e têm uma vida útil operacional limitada. Para a aquisição de dados importantes dos motores e de processo muitas vezes é necessário um sistema de sensores dispendioso. A Phoenix Contact oferece aqui produtos inovadores e inteligentes para sua aplicação. Saiba mais sobre a tecnologia híbrida CONTACTRON moderna e o gerenciamento de motor econômico com medição de potência ativa.

Microprocessador com símbolo de comutação: tecnologia híbrida CONTACTRON

Tecnologia híbrida CONTACTRON: a vantagem para sua aplicação

A tecnologia híbrida CONTACTRON é uma combinação controlada por microprocessador entre a tecnologia de semicondutores livre de desgaste e a robusta tecnologia de relé. Os semicondutores assumem o processo de conexão e desconexão sujeito a desgaste, enquanto os relés apenas conduzem a corrente com perdas reduzidas. Isto permite uma comutação suave e alivia consideravelmente os contatos de relé.

Imagem com gráficos de corrente, Cos phi e medição de potência ativa

Gerenciamento de motor: monitorar com confiabilidade – controlar com exatidão e rapidez

Com o gerenciador de motor, você identifica todos os estados de carga críticos da instalação completa e beneficia das vantagens de um monitoramento moderno da potência ativa. Se necessário, o gerenciador de motor desliga o acionamento e protege assim o motor e a instalação. A parametrização dos gerenciadores de motor é feita do software intuitivo IFS-CONF da Phoenix Contact.