Switches Gerenciáveis GHS
O mais potente dos nossos switches é o Switch Gerenciável de estrutura modular GHS. Enquanto switch Gigabit com funcionalidade Layer 3 opcional, ele é especialmente indicado para a utilização como backbone da automação e para a ligação à rede empresarial hierarquicamente superior. Uma grande variedade de módulos de mídia combináveis e a utilização de PROFINET RT e EtherNet/IP™ oferecem a máxima flexibilidade.
Graças à estrutura modular, o Switch Gerenciável GHS garante a necessidade de portas das aplicações industriais
Flexibilidade graças à variedade de mídia
O Switch Modular Gerenciável GHS pode ser utilizado de forma especialmente flexível. Ele dispõe de quatro portas SFP que podem ser equipados com os módulos SFP da Phoenix Contact. Além disso, em quatro slots livres você pode alinhar de forma flexível quatro módulos de mídia:
- Fibra de vidro multimodo e monomodo
- Tecnologia de fibra de polímero ou HCS
- Par trançado ou
- Power over Ethernet
Com uma estação de expansão, você pode expandir o switch com quatro slots adicionais para módulos de mídia e em até 28 portas.
A tela do switch Layer 3 permite uma configuração e um diagnóstico fáceis
Configuração e diagnóstico simples
O Switch Gerenciável GHS possui uma tela para a configuração e o diagnóstico confortáveis. Essa tela permite o manuseio sem software ou ferramenta adicionais. A memória de configuração substituível oferece uma opção adicional para uma configuração fácil.
Para uma substituição simples do dispositivo, salve as definições do dispositivo no cartão SD e economize tempo e esforço. Além disso, através do cartão SD você também pode ativar a redundância de mídia e a funcionalidade Layer 3.
Também é possível uma configuração através de gerenciamento baseado na web, comando CLI ou do software FL NETWORK MANAGER.
Roteamento redundante com switches Layer 3
Rotear até 28 vezes relativamente à porta com a funcionalidade Layer 3
Com a funcionalidade Layer 3 do Switch Modular Gerenciável, você pode rotear diferentes sub-redes e, assim, comunicar com eficiência e economia. Para o gerenciamento redundante de vários roteadores, o switch Layer 3 suporta o VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Com isso, você pode rotear até 28 vezes relativamente à porta ou operar vários roteadores de forma redundante.
Se você optar por um FL SWITCH GHS sem funcionalidade Layer 3, poderá recondicionar em qualquer momento a licença correspondente com o cartão de memória FL SD FLASH L3/MRM.
FL SWITCH GHS em resumo
Resumo dos dados mais importantes:
Switch Gerenciável GHS | |
---|---|
Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s |
Contato de alarme | sim |
Faixa de temperatura | -20 °C ... +55 °C |
Tensão de alimentação | 18,5 ... 30,2 V DC (redundante) |
Funções de filtragem | |
Quality of Service | sim |
VLAN | sim |
Multicast / IGMP-Snooping | sim |
Redundância | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | sim |
Gerenciador MRP / cliente | sim / sim |
Fast Ring Detection (FRD) | sim |
Large Tree Support | sim |
Redundância circular alargada 15 ms | não |
Funções de gerenciamento | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | sim |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sim |
Address Conflict Detection (ACD) | não |
Servidor DHCP | Opção 82 |
Interface de linha de comandos (CLI) | sim |
Protocolos de automação | |
Classe de conformidade PROFINET | B |
Dispositivo PROFINET | sim |
EtherNet/IP™, filtragem Extended Multicast | sim |
Ir para a lista de produtos |
FL SWITCH GHS em resumo
Resumo dos dados mais importantes:
Switch Gerenciável GHS | |
---|---|
Certificações | |
Certificações marítimas | não |
Certificações Ex | não |
IEC 61850-3 | não |
Ir para a lista de produtos |