Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
1206421

Trilho de fixação perfurado, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, Perfil padrão, cor: cores prat., Variante de embalagem com 25 unidades (50 m)


Detalhes do produto




Tipo de produto Trilho de fixação

Desenho com dimensões
Largura 35 mm
Largura do furo 15 mm
Altura 7,5 mm
Altura do furo 6,2 mm
Comprimento 2000 mm
Distância do furo de sondagem 25 mm

Cor cores prat.
Material Aço
Revestimento galvanizado

Conexão conforme norma IEC / EN 
Testes de acordo com EN 60715:

Código 1206421
Unidades por embalagem 5 Unidade
Quantidade mínima de pedido 25 Unidade
Chave comercial BE72
Chave de produto BE7242
Página de catálogo Página 527 (C-3-2019)
GTIN 4017918170868
Peso por unidade (inclusive embalagem) 668 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 648 g
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite