Trilho de fixação não perfurado - NS 35/ 7,5 UNP AE OP 121X121
3002644

Trilho de fixação não perfurado, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, cor: cores prat., em especial para caixas de bornes em poliéster PxC


Detalhes do produto




Tipo de produto Trilho de fixação

Largura 35 mm
Altura 7,5 mm
Comprimento 101 mm

Cor cores prat.
Material Aço
Revestimento galvanizado, bicromatizado

Código 3002644
Unidades por embalagem 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial BH9Z
Chave de produto BH9Z4X
GTIN 4055626461496
Peso por unidade (inclusive embalagem) 22,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,22 g
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Suas vantagens

Os trilhos de fixação vêm munidos de furos oblongos do lado da frente para fixação
O comprimento dos trilhos está perfeitamente adaptado às caixas de bornes em poliéster da Phoenix Contact
Dá-se um valor especial à alta precisão de medidas e ao beneficiamento de superfície
A versão dos trilhos de fixação corresponde à norma européia EN 60715