Borne de passagem - QTC 2,5-TWIN BU
3206461

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5, cor: azul


Detalhes do produto




Área de aplicação Indústria ferroviária
Construção de máquinas
Construção de instalações
Indústria de processamento
Número de conexões 3
Número de linhas 1
Potenciais 1
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão III
Grau de impurezas 3

Tensão de choque de dimensionamento 8 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal 0,77 W

Quantidade de conexões por nível 3
Frequência de ligação com mesma bitola 100
Bitola nominal 2,5 mm²
1. nível
Material isolamento do fio PVC / PE
Conexão conforme norma IEC 60947-7-1
Bitola do condutor, fixa 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG 20 ... 14
Bitola de condutor flexível 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG] 20 ... 14
Corrente nominal 24 A (com bitola do condutor de 2,5 mm²)
Corrente de carga máxima 24 A (com bitola do condutor de 2,5 mm²; não pode ser ultrapassada pela corrente total)
Tensão nominal 800 V
Bitola nominal 2,5 mm²
Conexão conforme norma IEC/EN 60079-7
Designação de certificado de teste KEMA 05ATEX2148 U
Bitola do condutor, fixa 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG 20 ... 14
Bitola de condutor flexível 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Corrente de carga máxima 22,5 A (com bitola do condutor de 2,5 mm²)
Tensão nominal 550 V

Dados nominais (ATEX/IECEx)
Certificado ATEX KIWA 19 ATEX 0019 U
Certificado IEC Ex IECEx  KIWA 19.0011 U
Identificação Ex eb IIC Gb
Gama de temperaturas de aplicação -45 °C ... 90 °C
Acessório com certificação Ex 3206571 D-QTC 2,5-TWIN
3206212 ATP-QTC TWIN
1204517 SZF 1-0,6X3,5
Jumper de encaixe / FBS 2-6 / 3030336
Jumper de encaixe / FBS 3-6 / 3030242
Jumper de encaixe / FBS 4-6 / 3030255
Jumper de encaixe / FBS 5-6 / 3030349
Jumper de encaixe / FBS 10-6 / 3030271
Jumper de encaixe / FBS 20-6 / 3030365
Dados de ponte 23 A / 2,5 mm²
Elevação de temperatura Ex 40 K (24,6 A / 2,5 mm²)
Tensão nominal -
- com ligação em jumpeamento alternado 352 V
- com jumpeamento recortado com tampa 220 V
- com jumpeamento recortado com placa separadora de seções 275 V
Tensão de isolamento nominal 500 V
Nível Ex Geral
Corrente nominal 22 A
Corrente de carga máxima 22 A
Resistência de passagem 1,09 mΩ
Dados de conexão Ex Geral
Bitola nominal 2,5 mm²
Bitola nominal AWG 14
Capacidade de conexão, cabo rígido 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Capacidade de conexão AWG 20 ... 14
Capacidade de conexão, cabo flexível 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Capacidade de conexão AWG 20 ... 14
Frequência de ligação com mesma bitola 100

Largura 6,2 mm
Largura da tampa 2,2 mm
Altura NS 35/15 46,8 mm
Altura NS 35/7,5 39,3 mm
Comprimento 82,5 mm

Cor azul
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V0
Grupo de material isolante I
Material isolante PA
Aplicação estática do material isolante -60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) aprovado

Instalação do cabo
Diâmetro de condutor inclusive isolação 3,8 mm

Teste de tensão de impulso
Tensão de teste Valor de referência 9,8 kV
Resultado Aprovado no teste
Teste de elevação de temperatura
Demanda Teste de elevação de temperatura Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² 0,3 kA
Resultado Aprovado no teste
Rigidez dielétrica de frequência normal
Tensão de teste Valor de referência 2 kV
Resultado Aprovado no teste

Dados mecânicos
Parede lateral aberta Sim

Resistência mecânica
Resultado Aprovado no teste
Fixação no suporte
Trilho de fixação/Befestigungsauflage NS 35
Força de teste Valor de referência 1 N
Resultado Aprovado no teste
Teste de danos dos condutores e afrouxamento
Velocidade de rotação 10 U/min
Rotações 135
Bitola do condutor/peso 0,5 mm2/0,3 kg
2,5 mm2/0,7 kg
Resultado Aprovado no teste

Envelhecimento
Ciclos de temperatura 192
Resultado Aprovado no teste
Ensaio de fio incandescente
Período de exposição 30 s
Resultado Aprovado no teste
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Conexão conforme norma IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7

Tipo de montagem NS 35/7,5
NS 35/7,5

Código de pedido 3206461
Unidades por embalagem 50 Unidade
Quantidade mínima de pedido 50 Unidade
Chave comercial BE31
Chave de produto BE3112
Página de catálogo Página 263 (C-1-2019)
GTIN 4046356057646
Peso por unidade (inclusive embalagem) 14,06 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12 g
País de origem CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 6.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Produtos compatíveis


  1. Jumper plugável FBS 2-6 - 3030336

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  2. Jumper plugável FBS 3-6 - 3030242

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  3. Jumper plugável FBS 4-6 - 3030255

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  4. Jumper plugável FBS 5-6 - 3030349

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  5. Jumper plugável FBS 6-6 - 1008238

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  6. Jumper plugável FBS 10-6 - 3030271

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  7. Jumper plugável FBS 20-6 - 3030365

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  8. Jumper plugável FBS 50-6 - 3032224

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  9. Jumper plugável FBSR 2-6 - 3033715

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  10. Jumper plugável FBSR 3-6 - 3001594

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  11. Jumper plugável FBSR 4-6 - 3001595

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  12. Jumper plugável FBSR 5-6 - 3001596

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  13. Jumper plugável FBSR 10-6 - 3033716

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  14. Conector de curto-circuito FBSRH 2-6 - 3033812

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  15. Jumper plugável FBS 2-6 BU - 3036932

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  16. Jumper plugável FBS 3-6 BU - 3036945

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  17. Jumper plugável FBS 4-6 BU - 3036958

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  18. Jumper plugável FBS 5-6 BU - 3036961

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  19. Jumper plugável FBS 10-6 BU - 3032198

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  20. Jumper plugável FBS 20-6 BU - 3032208

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  21. Jumper plugável FBS 50-6 BU - 3032211

    Capacidade de corrente máximo
    32 A
  22. Jumper redutor RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  23. Jumper redutor RB ST 6-(2,5/4) - 3030860

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  24. Jumper redutor RB ST 10-(2,5/4) - 3030873

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  25. Jumper redutor RB ST 16-(2,5/4) - 3030886

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  26. Jumper redutor RB ST 35-(2,5/4) - 3030899

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  27. Jumper redutor RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  28. Jumper redutor RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  29. Jumper redutor RB UT 35-ST(2,5/4) - 3047280

    Capacidade de corrente máximo
    40 A
  30. Jumper redutor RB UT 10-ST(2,5/4) - 3047086

    Capacidade de corrente máximo
    40 A
  31. Jumper redutor RB UT 16-ST(2,5/4) - 3047099

    Capacidade de corrente máximo
    40 A
  32. Tampa terminal D-QTC 2,5-TWIN - 3206571

  33. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  34. Segmento de tampa DS-QTC 2,5 - 3206607

  35. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  36. Placa de separação de subdivisão ATP-QTC TWIN - 3206212

  37. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  38. Chave de fenda SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

  39. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  40. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  41. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  42. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  43. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  44. Peça terminal para trilho de fixação NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  45. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  46. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  47. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  48. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  49. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  50. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  51. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  52. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  53. Peça terminal para trilho de fixação NS 35/15 CAP - 1206573

  54. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  55. Tira Zack ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

  56. Tira Zack ZB 6 CUS - 0824992

  57. Tira Zack ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

  58. Tira Zack ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

  59. Tira Zack ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

  60. Marcador de terminais ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

  61. Marcador de terminais ZB 6,LGS:U-N - 1051430

  62. Marcador de terminais UC-TM 6 - 0818085

  63. Marcador de terminais UC-TM 6 CUS - 0824589

  64. Marcador de terminais UCT-TM 6 - 0828736

  65. Marcador de terminais UCT-TM 6 CUS - 0829602

  66. Tira Zack plana ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710

  67. Tira Zack plana ZBF 6 CUS - 0825027

  68. Marcador de terminais UC-TMF 6 - 0818140

  69. Marcador de terminais UC-TMF 6 CUS - 0824646

  70. Marcador de terminais UCT-TMF 6 - 0828746

  71. Marcador de terminais UCT-TMF 6 CUS - 0829665

  72. Tira Zack plana ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

  73. Tira Zack plana ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765

  74. Tira Zack plana ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834

  75. Tira Zack plana ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876

  76. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

  77. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

  78. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

  79. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

  80. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

  81. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

  82. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

  83. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

  84. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

  85. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

  86. Plugue de teste PS-6 - 3030996

  87. Plugue de teste PS-6/2,3MM RD - 3038736

  88. Base CLIPFIX 35 - 3022218

  89. Base CLIPFIX 35-5 - 3022276

  90. Base E/NS 35 N - 0800886

  91. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

  92. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

  93. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

  94. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

  95. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

  96. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

  97. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

  98. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

  99. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

  100. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - 1135752

  101. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/2A SI-R - 1135749

  102. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-4A SI-R - 1135753

  103. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/4A SI-R - 1135745

  104. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/6A SI-R - 1135740

  105. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1A SI-R - 1135751

  106. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/8A SI-R - 1135734


Suas vantagens

Modelo compacto
Verificado para aplicações ferroviárias